SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Sehr platzsparend und effizient in rauer Umgebung

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ist der neue wassermantelgekühlte Hochspannungsmotor, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt.

Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt. Bestechend sind darüber hinaus die für die entsprechende Leistungsklasse ausgesprochen kurzen Lieferzeiten und hohe Liefertreue.

Degrees of protection


Video: Cloudbasierte Analyse des Lagerzustands von Hochspannungsmotoren

  • media title1
  • media title2
  • media title3


    Ihre Vorteile

    • Wertvoller Platzgewinn bei beengten Verhältnissen, z.B. auf Schiffen oder Offshoreplattformen

    • Vollkommen unempfindlich gegenüber Schmutz, Chemikalien oder Salznebel

    • Verbesserte Energiebilanz der Gesamtanlage

    • Reduzierte Transport- und Installationskosten

    • Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung

    • Weiter optimierte Arbeitsbedingungen durch sehr leisen Betrieb

    • Extrem zuverlässig bei langer Lebensdauer

    • Optimiertes Schwingungsverhalten für verlängerte Anlagenlebensdauer

    • Minimierter Verkabelungsaufwand

    • Erhöhte Flexibilität in der Anlage und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition

    • Beschleunigter Projektverlauf für eine schnelle Time to Market

    • Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte

    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Leistungsbereich:

    1,1 – 3,2 MW

    Achshöhen:

    450 – 560 mm

    Polzahl:

    2 – 8

    Bemessungsspannung:

    690 V – 11 kV

    Schutzart:

    IP55 – IP66

    Kühlart:

    IC71 W

    Betriebsart:

    VSD / DOL

    Explosionsschutz:



    Merkmale

    • Optimiertes Kühlsystem für gleichmäßige Entwärmung bei sicherer Vermeidung von Hotspots

    • Sehr hohe Leistungsdichte für platzsparende Konstruktion

    • Geringes Gewicht

    • Innenliegende Leitungsverlegung

    • Schwingungsoptimierte Fußkonstruktion

    • Durch optimiertes Kühlsystem prädestiniert für den energiesparenden Umrichterbetrieb

    • Sehr wartungsarmes Wassermantelkühlsystem

    • Sehr kurze Lieferzeiten bei hoher Liefertreue

    • Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte

    • Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert

    Anwendungen – nach Branche

    Cement

    Zement

    industries metals siemens

    Metall

    industries-water-siemens

    Wasser und Abwasser


    Die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled eignen sich in der Zementindustrie für verschiedene Anwendungen, z. B. Drehöfen, Mühlen und Lüfter, Vorbrecher, Rohmühlenantriebe, Rohmühlengebläse, Drehofengebläse, Abgasgebläse, Zementmühlenantriebe und Lüfter für Zementmühlen.

     Drehofenantriebe Mühlen Lüfter Brecher

    In der Metallindustrie werden die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled vorwiegend eingesetzt für Pumpen und Lüfter in Hilfsbetrieben.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    In der Wasserwirtschaft werden die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled eingesetzt in zentralen Pumpstationen für Rohwasserzulauf, Trinkwasserversorgung, Bewässerungsanlagen, Fernwasserversorgung sowie für Hochdruckpumpen in Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose.

     Pumpen Lüfter-Gebläse
    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries mining siemens

    Bergbau

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie


    Für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, wie z. B. Pumpen und Kompressoren eignen sich die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum und bei salzhaltiger Meeresumgebung, wie sie häufig auf Offshore-Plattformen vorzufinden ist.

     Pumpen-Kompressoren

    Für die Bergbaubranche sind die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ausgelegt für Anwendungen unter extremen klimatischen und branchenspezifischen Bedingungen, wie z. B. Förderbänder und Brecher.

     Förderbänder (engl.) Mühlen (engl.) Pumpen (engl.)

    Für Anwendungen in der Chemie, z. B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Extruder sind die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled geeignet für eingeschränkten Bauraum und chemisch aggressive Umgebung.

     Pumpen Lüfter Extruder
    industries marine siemens

    Marine

    Power Generation

    Energieerzeugung

    industries fiber siemens

    Faserstoffindustrie


    Für Anwendungen im Schiffbau wie z. B. Querstrahlruder oder Pumpen, Lüfter und Winden an Bord sind die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled verfügbar mit Zertifikaten von allen bekannten Schiffszertifizierungsgesellschaften wie z. B. ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK, und RMRS. Sie sind prädestiniert für eingeschränkten Bauraum sowie bei salzhaltiger Meeresumgebung.

     Querstrahlruder Lüfter Pumpen Winden (engl.)

    Im Bereich Energieerzeugung konzentrieren sich die Anwendungsfälle für Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled auf Kohlemühlen und unterschiedliche Pumpen- und Lüfteranwendungen im Kraftwerk, wie z. B. Kühlmittelpumpen, Kesselspeisepumpen, Fernheizungspumpen, Frischluftgebläse und Saugzuggebläse (ID-Fan, induced draft fan).

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    In der Papier- und Zellstoffindustrie decken die Motoren SIMOTICS HV C water-jacket-cooled zahlreiche Anwendungen ab, wie z. B. Refiner, Wickler, Pumpen und Lüfter.

     Refiner-Wickler Pumpen Lüfter

    Kompatible Umrichter


    Weitere Informationen