SIMOTICS HV Serie H-compact

Maximale Leistung – minimale Abmessungen

simotics h compact

Kompakte, rippengekühlte Hochspannungsmotoren mit Graugussgehäuse für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.

Schutzarten


SIMOTICS HV Series H-compact

  • media title1
  • media title2


    Ihre Vorteile

    • Weniger Platzbedarf und geringeres Gewicht für einfache Anlagenintegration

    • Geringere Betriebskosten

    • Ausgezeichnetes Schwingungsverhalten, hohe Verfügbarkeit und geringe Service- und Wartungskosten

    • Hohe Kundenanforderungen und Anforderungen bezüglich Arbeitssicherheit werden erfüllt

    • Lange Lebensdauer für maximale Anlagenverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus

    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Luftgekühlte Motoren:

    0,2 – 3 MW

    Wassergekühlte Motoren:

    1,3 – 1,7 MW

    Achshöhe:

    315 – 630 mm

    Polzahl:

    2- bis 12-polig

    Bemessungsspannung:

    2 – 11 kV

    Schutzart:

    IP55 (optional IP56, IP65)

    Kühlart:

    IC 411, IC 416, IC 71 W

    Explosionsschutz:

    Nicht funkend, Zone 2, Ex nA
    Staub-Explosionsschutz Ex tc
    Erhöhte Sicherheit Ex e
    Überdruckkapselung Ex px


    Merkmale

    • Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design

    • Optimaler Wirkungsgrad

    • Lager, Gehäuse und Läufer sind für höchste Zuverlässigkeit ausgelegt

    • Geringer Geräuschpegel

    • Innovative Kühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung

    Anwendungen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie

    industries mining siemens

    Bergbau


    Für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, wie z. B. Pumpen und Kompressoren sind die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact verfügbar in Hoch- und Niedertemperaturausführung, korrosionsbeständig, ausgelegt für hohe Stoßlasten, Ex-Schutzarten für Zone 2 (Ex n), Zone 1 (Ex p, Ex e), und sie erfüllen alle wichtigen Spezifikationen der Öl- und Gasindustrie, z. B. API, Shell, BP, Exxon, usw. Auch verfügbar in Wassermantelkühlung bei eingeschränktem Bauraum und bei salzhaltiger Meeresumgebung, wie sie häufig auf Offshore-Plattformen vorzufinden ist.

     Pumpen-Kompressoren

    Für Anwendungen in der Chemie, z. B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Extruder sind die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact erhältlich mit Zertifikaten für Ex-Schutz Ex nA, Ex e, und Ex p, sowie in Ausführungen mit Wassermantelkühlung bei eingeschränktem Bauraum und chemisch aggressiver Umgebung.

     Pumpen Lüfter Extruder

    Für die Bergbaubranche sind die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact ausgelegt für Anwendungen unter extremen klimatischen und branchenspezifischen Bedingungen, wie z. B. Förderbänder und Brecher.

     Förderbänder (engl.) Mühlen (engl.) Pumpen (engl.)
    industries marine siemens

    Marine

    industries fiber siemens

    Faserstoffindustrie

    Cement

    Zement


    Für Anwendungen im Schiffbau wie z. B. Querstrahlruder oder Pumpen, Lüfter und Winden an Bord sind die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact verfügbar mit Zertifikaten von allen bekannten Schiffszertifizierungsgesellschaften wie z. B. ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK, und RMRS. Ebenso verfügbar in Wassermantelkühlung für eingeschränkten Bauraum sowie bei salzhaltiger Meeresumgebung.

     Querstrahlruder Lüfter Pumpen Winden (engl.)

    In der Papier- und Zellstoffindustrie decken die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact zahlreiche Anwendungen ab, wie z. B. Refiner, Wickler, Pumpen und Lüfter.

     Refiner-Wickler Pumpen Lüfter

    Die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact eignen sich in der Zementindustrie für verschiedene Anwendungen, z. B. Drehöfen, Mühlen und Lüfter, Vorbrecher, Rohmühlenantriebe, Rohmühlengebläse, Drehofengebläse, Abgasgebläse, Zementmühlenantriebe und Lüfter für Zementmühlen.

     Drehofenantriebe Mühlen Lüfter Brecher
    industries-water-siemens

    Wasser und Abwasser

    industries metals siemens

    Metall

    Power Generation

    Energieerzeugung


    In der Wasserwirtschaft werden die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact eingesetzt in zentralen Pumpstationen für Rohwasserzulauf, Trinkwasserversorgung, Bewässerungsanlagen, Fernwasserversorgung sowie für Hochdruckpumpen in Meerwasserentsalzungsanlagen nach dem Prinzip der umgekehrten Osmose.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    In der Metallindustrie werden die Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact vorwiegend eingesetzt für Pumpen und Lüfter in Hilfsbetrieben.

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    Im Bereich Energieerzeugung konzentrieren sich die Anwendungsfälle für Motoren SIMOTICS HV Serie H-compact auf Kohlemühlen und unterschiedliche Pumpen- und Lüfteranwendungen im Kraftwerk, wie z. B. Kühlmittelpumpen, Kesselspeisepumpen, Fernheizungspumpen, Frischluftgebläse und Saugzuggebläse (ID-Fan, induced draft fan).

     Pumpen Lüfter-Gebläse

    Referenzen






    Kompatible Umrichter


    Weitere Informationen