SIMOTICS HV C flameproof

Unschlagbar kompakt – extrem zuverlässig

SIMOTICS HV C flameproof

SIMOTICS HV C flameproof ist der neue ultrakompakte, druckfest gekapselte Hochspannungsmotor, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen, optimiertes Schwingverhalten sowie für die entsprechende Leistungsklasse ausgesprochen kurze Lieferzeiten und hohe Liefertreue.

Degrees of protection


Video: Cloudbasierte Analyse des Lagerzustands von Hochspannungsmotoren

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    Ihre Vorteile

    • Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion

    • Sehr sicher und zuverlässig auch in hochexplosiver, extremer Umgebung

    • Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung

    • Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand

    • Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport

    • Optimiertes Schwingungsverhalten für lange Anlagenlebensdauer

    • Erhöhte Flexibilität in der Anlagen und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition

    • Beschleunigter Projektverlauf für eine schnelle Time to Market

    • Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte

    Übersicht technische Daten

    Kurzübersicht

    Leistungsbereich:

    Bis 2 MW

    Achshöhen:

    355 – 560 mm

    Polzahl:

    2 – 8

    Bemessungsspannung:

    690 V – 11 kV

    Schutzart:

    IP55 – IP66

    Kühlart:

    IC411, IC416

    Betriebsart:

    VSD / DOL

    Explosionsschutz:

    Ex d, Ex de



    Merkmale

    • Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert

    • Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt für druckfeste Motoren setzt

    • Verbesserte Entwärmung mit sicherer Vermeidung von Hotspots

    • Strömungsoptimierter Lüfter mit Ex-zertifiziertem Design

    • Durch druckfeste Kapselung in Ex d und Ex d(e) prädestiniert für Ex-Zone 1 mit extremer Explosionsgefahr

    • Sehr kompakter druckfester Anschlusskasten, für 6 kV und 11 kV genau baugleich

    • Sehr kurze Lieferzeiten bei hoher Liefertreue

    • Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte

    • Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert

    Anwendungen – nach Branche

    industries oil gas siemens

    Öl und Gas

    industries chemicals siemens

    Chemie und Petrochemie

    industries marine siemens

    Marine


    Für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, wie z. B. Pumpen und Kompressoren sind die Motoren SIMOTICS HV C flameproof verfügbar in Hoch- und Niedertemperaturausführung, korrosionsbeständig, ausgelegt für hohe Stoßlasten und sie erfüllen alle wichtigen Spezifikationen der Öl- und Gasindustrie, z. B. API, Shell, BP, Exxon.

     Pumpen-Kompressoren

    Für Anwendungen in der Chemie und Petrochemie eignen sich SIMOTICS HV C flameproof vor allem für Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Extruder.

     Pumpen Lüfter Extruder

    Im Schiffbau kommen die SIMOTICS HV C flameproof Motoren vor allem beim Pumpen von explosiven Substanzen wie Flüssiggas zum Einsatz.

     Querstrahlruder Lüfter Pumpen Winden (engl.)

    Kompatible Umrichter


    Weitere Informationen