SIMOTICS HV HP (asynchron)

Beschleunigte Projekte, weniger Aufwand und höhere Anlagenverfügbarkeit

SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV HP ist ein Plattformmotor, der durch einzigartige Modularität und Anpassbarkeit an kundenspezifische Anforderung gekennzeichnet ist.

Das standardisierte Plattformkonzept des SIMOTICS HV HP vereint die Vorteile einer Serienproduktion, wie zum Beispiel kurze Lieferzeiten, schnelle Angebots- und Auftragsbearbeitung, verbesserte Qualität und Dokumentation sowie hohe Liefertreue mit den Vorteilen einer kundenspezifischen Lösung, die flexibel und effizient an individuelle Anforderungen angepasst werden kann.

Mit SIMOTICS HV HP sind das erste Mal maßgeschneiderte Motoren des obersten Leistungsbereiches in den Siemens-Konfiguration-Tools erfasst: für eine einfache Auswahl und Konfiguration, beschleunigte Angebotsbearbeitung und verringerten Aufwand.

Mit einer Vielzahl an verfügbaren Optionen und einem großen Drehzahlbereich kann SIMOTICS HV HP viele komplexe Applikationen in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Öl- und Gas, Chemie, Metall und Schiffbau für Anwendungen wie Kompressoren, Pumpen, Extruder, Refiner, Generatoren, sowie Lüfter und Gebläse abdecken.

Durch optimierte Motorauslegung können mit SIMOTICS HV HP Wirkungsgrade von über 98 % erzielt werden.

Die Motoren sind für den Betrieb direkt am Netz, aber auch an SINAMICS-MV-Umrichtern optimiert, wodurch ein zuverlässiges und über die gesamte Betriebsdauer kosteneffizientes Antriebssystem erreicht wird.

Degrees of protection


SIMOTICS HV HP

  • media title1
  • media title2
  • media title3


    Ihre Vorteile

    • Beschleunigter Projektdurchlauf – Siemens-Konfigurations-Tools

    • Weniger Aufwand und Bearbeitungszeit

    • Kurze Lieferzeiten, schnelle Angebots- und Auftragsbearbeitung, verbesserte Qualität, Dokumentation und Liefertreue

    • Passgenaue Lösungen mit einer Vielzahl von Optionen, Zertifikaten und Normen

    • Effiziente Anpassung an individuelle Anforderungen

    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit – Schneller und einfacher Zugriff auf Ersatzteile durch weitgehende Standardisierung

    • Schnelle Implementierung – Standardisierte Schnittstellen

    • Hohe Zuverlässigkeit und niedrige Schwingwerte, selbst unter rauen Umgebungsbedingungen – Innovatives Grundrahmen-Design

    • Geringere Betriebskosten

    • 3D-Strukturmodelle für eine effiziente Anlagenplanung – PLM-Software Unigraphics NX und Teamcenter

    Übersicht der technischen Daten

    Kurzübersicht

    Motortechnik:

    Asynchronmotor

    Leistungsbereich:

    1,8 - 38 MW

    Drehzahl:

    130 - 3600 min –1

    Bemessungsspannungen:

    3 - 13,2 kV

    Kühlarten:

    IC 81W / IC 86W / IC 616 / IC 666 / IC01 / IC31 / WPII

    Bauform:

    IM1001, IM1101

    Wirkungsgrad:

    bis 98,2 %


    Merkmale

    • Verfügbar für Anwendungen unter extremen Umgebungstemperaturen und rauen Aufstellungsbedingungen

    • Für Applikationen hoher Leistung mit speziellen Anlaufanforderungen

    • Höchste Wirkungsgrade

    • Für explosionsgefährdete Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel für Gas: Zone 1 / 2 ausgeführt in Ex n, Ex p oder Class1, Division II.
      Auch Staubschutz ist möglich: Zone 22 ausgeführt in Ex pD

    • Erfüllt alle wesentlichen Normen und Spezifikationen zum Beispiel API, Zertifikat TR CU, CSA, NEMA und andere nationale Normen

    • Optimierter Grundrahmen für hohe mechanische Steifigkeit, verbesserte Rotordynamik sowie geringen Geräuschpegel und guten Schallschutz

    Anwendungen – nach Branche

    Öl und Gas

    Öl und Gas

    Chemie und Petrochemie

    Chemie und Petrochemie

    Metall

    Metall


    Die Motoren SIMOTICS HV HP werden in der Öl- und Gasindustrie schwerpunktmäßig eingesetzt für Hochleistungs-Pipelinepumpen, Gaspipeline-Kompressoren und Kompressoren zur Gasverflüssigung. Zum Einsatz in diesen Anwendungen sind die Motoren verfügbar mit speziell behandelten Oberflächen für Korrosionsbeständigkeit in aggressiver oder salzhaltiger Meeresumgebung, ausgelegt für hohe Stoßlasten, verfügbar in Ex-Schutzarten für Zone 2 (Ex n) und Zone 1 (Ex p) und sie erfüllen auch die wichtigsten Industrienormen für die Öl- und Gasindustrie wie API (API 541, API 546).

     Kompressoren Pumpen (engl.)

    In der petrochemischen Industrie werden die Motoren SIMOTICS HV HP hauptsächlich eingesetzt für Hochleistungsmischer und -extruder mit Merkmalen wie z. B. spezieller Oberflächenbehandlung gegen Korrosion in chemischer, aggressiver Umgebung, Sonderausführungen für hohe Stoßlasten und Ex-Schutzart für Zone 2 (Ex n) und Zone 1 (Ex p). Diese Motoren sind auch für den Einsatz an Kompressoren in Luftzerlegungsanlagen geeignet.

     Kompressoren Pumpen Extruder

    In der Metallbranche sind Motoren SIMOTICS HV HP (asynchron) in ausgewählten Anwendungen im Walzwerksbereich anzutreffen.

     Lüfter-Gebläse
    Energieerzeugung

    Energieerzeugung

    Schiffbau

    Schiffbau


    In der Energieerzeugung werden die Motoren SIMOTICS HV HP vorwiegend eingesetzt für besonders große Saugzuggebläse (ID-Fans), Kesselspeisepumpen und IGCC-Kompressoren.

     Kompressoren Pumpen Lüfter-Gebläse

    Bei Marine-Applikationen kommen die SIMOTICS HV HP Motoren besonders als Hauptantriebe für Schiffspropeller mit sehr großen Leistungen zum Einsatz. Als Direktantrieb in Kreuzfahrtschiffen oder Getriebeantrieb in LNG-Tankern und Handelsschiffen überzeugt SIMOTICS HV HP mit einem hohen Systemwirkungsgrad und niedrigem Geräusch- und Körperschall.

     Hauptantrieb-Querstrahlruder (engl.)

    Kompatible Umrichter

    1 | 2

    sinamics-gh150

    SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

    MV-Umrichter in Zellentopologie mit separatem Transformator

    sinamics gh180

    SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

    MV-Umrichter in Zellentopologie mit integriertem Transformator

    sinamics sm120

    SINAMICS SM120 CM

    Kundenspezifisches MV-Umrichtersystem für besondere Anforderungen

    sinamics-gm150

    SINAMICS GM150

    Einzelmotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis

    sinamics sm150

    SINAMICS SM150

    Einzel-/Multimotor-MV-Umrichter mit Dreipunkt-Spannungszwischenkreis



    Weitere Infomationen