Modulare High-Power Asynchron Käfigläufermotoren SIMOTICS HV (IEC)

Die SIMOTICS HV high power Serien setzen den Bereich der modularen Reihen in noch höhere Leistungen fort – in Asynchron-Technik bis 38 MW

Die High-Power Serien der Hochspannungsmotoren wurden für Industrieanwendungen entwickelt, die höchste Leistungen erfordern. Beispiele sind Refiner, große Extruder, Mühlen, Brecher, Luftzerlegungsanlagen, Hochofengebläse, Gaskompressorstationen und Gasverflüssigungsanlagen. Die High Power Serien in Asynchron-Ausführung bieten Leistungen bis 38 MW für eben solche Anwendungen. Durch ihr modulares Design können die High-Power-Serien an die Anwendung angepasst werden.


Motoren mit hoher Leistung

SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV HP

Modulare Hochspannungs-Asynchronmotoren für beschleunigte Projekte, reduzierten Aufwand und maximierte Anlagenverfügbarkeit bei Applikationen sehr hoher Leistung.




Integrated Drive Systems

Mit Siemens Integrated Drive Systems erhalten Sie die perfekte Integration aller Komponenten auf drei Integrationsebenen.


Integrated Drive Systems