Ein Motor für jede Anwendung

IEC Asynchronmotoren der Reihe SIMOTICS HV sind die perfekte Lösung für Applikationen, die einen hohen Wirkungsgrad, maximale Zuverlässigkeit, kompakte Konstruktion und einen ruhigen Lauf fordern. Sie sind verfügbar in einem Leistungsbereich von 0,15 bis 38 MW bei Spannungen von 2 bis 13,8 kV, 2- bis 16-polig mit Drehzahlen bis 15.900 min-1, in allen Kühlarten, Schutzarten bis IP66 und in allen üblichen Explosionsschutzklassen – auch Doppelschutz. Auch in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen erfüllen sie alle internationalen Zertifikate und branchenspezifischen Anforderungen.


Asynchron-Käfigläufermotoren (IEC)

Zur Unterstützung bei der engeren Auswahl und der Fokussierung auf den richtigen Motor – passend für das entsprechende Projekt und die Applikationsspezifikation – sind hier vier Kategorien von Hochspannungs-Asynchron-Käfigläufermotoren nach den wichtigsten Merkmalen, wie Achshöhe, Schutzart, Leistung und Kühlart aufgeführt.

Kompakte Motoren

Compact Motors

Die kompakten IEC SIMOTICS HV Serien von 0,15 bis 7 MW in Hochspannungs- Asynchrontechnik mit Schwerpunkt auf Kompaktheit und Kühlkonzepte für geringe Bauhöhe und extreme Schutzanforderungen.

  • Bemessungsspannungen: 2 – 11 kV

  • Leistungsbereich: 0,15 – 7 MW

  • Achshöhen: 315 – 1000 mm

  • Kühlarten: rippengekühlt, wassermantelgekühlt, röhrengekühlt

  • Polzahlen: 2 – 16, höhere Polzahl auf Anfrage


Modulare Motoren

Modular Motors

Die modularen SIMOTICS HV Serien decken einen weiten Bereich von Hochspannungs- Asynchronmotoren bis 19 MW mit aufgesetztem Kühler ab. Sie sind verfügbar sowohl in Standard- als auch in verschiedenen Explosionsschutzarten.

  • Bemessungsspannungen:  2 – 13,8 kV

  • Leistungsbereich: 0,28 – 19 MW

  • Achshöhen: 315 – 800 mm

  • Kühlarten: Luft/Luft-Wärmetauscher, Luft/Wasser-Wärmetauscher, offene Kühlung

  • Polzahlen: 2 – 16, höhere Polzahlen auf Anfrage



Motoren mit hoher Leistung

High Power Motors

Die SIMOTICS HV Serien mit hoher Leistung setzen den Bereich der modularen Reihen in noch höhere Leistungen fort – in Asynchron-Technik bis 38 MW. Sie sind verfügbar in Standard-, nicht funkend- und überdruckgekapselten Explosionsschutzarten.

  • Bemessungsspannungen: 3 – 13,8 kV

  • Leistungsbereich: 1,8 – 38 MW

  • Achshöhen: 710 – 1600 mm

  • Kühlarten: Luft/Luft-Wärmetauscher, Luft/Wasser-Wärmetauscher, offene Kühlung

  • Polzahlen: 2 – 16, höhere Polzahl auf Anfrage


Spezial Motoren

Specialized Motors

Die SIMOTICS HV Asynchron-Spezialmotoren überdecken einen weiten Bereich von Applikationen mit hohen Drehzahlen oder anwendungsspezifischen Motorkonstruktionen. Leistungsbereich von 1 MW bis 30 MW bei Drehzahlen bis 15.900 min-1 in unterschiedlichen Konstruktions- und Kühlungsausführungen entsprechend den branchenspezifischen Anforderungen.

  • Bemessungsspannungen: 3,3 – 13,8 kV

  • Leistungsbereich: 1 – 30 MW

  • Kühlarten: Luft/Luft-Wärmetauscher, Luft/Wasser-Wärmetauscher, offene Kühlung

  • Polzahlen: 2, 4

  • Drehzahlen: bis 15.900 min-1




Integrated Drive Systems

Mit Siemens Integrated Drive Systems erhalten Sie die perfekte Integration aller Komponenten auf drei Integrationsebenen.


Integrated Drive Systems