SIMOTICS DC-Motoren der Reihe 6 - Achshöhe 160-280

Allgemeine Beschreibung

Die SIMOTICS DC-Motoren der Reihe 6 sind mit Achshöhen 160 bis 280 erhältlich. Dabei reicht der Leistungsbereich von 30 kW bis 510 kW und das Drehmoment von 300 Nm bis 3400 Nm.
Die Motoren sind 4-polig, unkompensiert.
Mit der vollgeblechten Ausführung sind Stromänderungsgeschwindigkeiten bis 250 I N/sec zulässig. Das hochwertige Isoliersystem DURIGNIT 2000 ® erlaubt den Einsatz in tropischer Feuchte und in industrieller Umgebung. Alle Wicklungen werden in eingebautem Zustand komplett imprägniert. Die Läuferwicklung ist geschlossen, um das Eindringen von Bürstenstaub zu verhindern.
Durch den modularen Aufbau können mit einer Grundmaschine verschiedene Kühl- und Schutzarten ausgeführt werden.
Die Grundmaschine 1GH6 in Schutzart IP23 besitzt keine eigene Kühlung und muss an ein externes Belüftungssystem angeschlossen werden.
Als 1GG6-Motor mit einem aufgebauten Fremdlüftermotor kann die Maschine unabhängig von einem zentralen Belüftungssystem betrieben werden. Die Schutzart IP54 bzw. IP55 wird entweder durch einen beidseitigen Rohranschluss, oder durch den Aufbau eines Luft- / Wasserkühlers (1HS6) oder Luft- / Luftkühlers (1HQ6) erreicht (nicht bei Achshöhe 160). Bei einer Kühlwassereintrittstemperatur von 25 °C hat die 1HS6-Ausführung die gleiche Leistung wie die 1GH6-Ausführung. Die 1HQ6-Ausführung erreicht ca. 70 % der 1GH6-Ausführung.
Bei der Entwicklung der Motoren wurde besonderes Augenmerk auf eine hohe mechanische Festigkeit gelegt, um die Motoren schwingungssteif und extrem robust zu machen. Dadurch können die Motoren in vielfältigsten Bereichen, z. B. in Schleifmaschinen oder in Walzwerken und auf Pressen, eingesetzt werden.

DC Motor

Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Leistungsbereich:

31,5 bis 510 kW

Ankerbemessungsspannung:

DC 420 bis 810 V

Erregung:

fremderregt

Achshöhen:

160 bis 280 mm

Polzahlen:

4-polig

Drehzahl:

bis 4500 U/min

Schutzart:

IP23 und IP54

Bauform:

IM B3, IM B35 , IM V1 und weitere

Kühlart:

IC06 / IC17 / IC37 / IC A06 A66 / IC W37 A86

Ständerausführung:

vollgeblecht

Standards:

IEC, EN, DIN, VDE

Betrieb:

Umrichterbetrieb, 1Q und 4Q, S1 bis S9


Kundennutzen

  • Hohe Leistungsdichte bei geringem Bauvolumen

  • Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch vielfältige Diagnosemöglichkeiten, zusammen mit dem Stromrichtergerät SINAMICS DCM

  • Hohe thermische Reserven für Dauer- und Überlast durch Isoliersystem DURIGNIT 2000

  • Geringe Verluste durch sehr guten Wirkungsgrad

  • Hohe Bürstenstandzeiten durch optimiertes Stromwendesystem


Typische Einsatzgebiete und Anwendungen

  • Lift- und Seilbahnantriebe

  • Walzwerksantriebe und Wickler

  • Hub- und Fahrwerksantriebe für Kräne

  • Extruder in der Kunststoffindustrie

  • Antriebe für Druckmaschinen

  • Antriebe für Papiermaschinen