Elastikreifen-Kupplung ELPEX-B

Beschreibung

Hochelastische ELPEX-B Kupplungen übertragen verdrehspielfrei Drehmomente in Maschinen mit stark ungleichmäßigem Drehmomentverlauf. Sie sind verschleißfest und wartungsfrei. Die Nabenteile der ELPEX-B Kupplungen sind aus hochwertigem Gusseisen oder Stahl hergestellt. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über einen mit Cordeinlage verstärkten Elastikreifen.

Anwendungsbeispiele

ELPEX-B Kupplungen finden Anwendung in

  • Pumpenantrieben

  • Kompressorantrieben

  • Gebläseantrieben

Auch die Verwendung in Rollgangsantrieben ist ein häufiger Anwendungsfall.

Produktvorteile

  • Ausgleich von sehr großem Wellenversatz

  • drehrichtungsunabhängig (für Reversierbetrieb geeignet)

  • der Gummireifen kann leicht ohne Verschieben der gekuppelten Maschinen gewechselt werden

  • einfache Montage auf den Anschlusswellen durch Taper-Spannbuchsen

  • Ausführung möglich Nenndrehmomentbereich 24 Nm bis 14.500 Nm