Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Zahnkupplung ZAPEX ZW

Beschreibung

Die doppelgelenkigen Zahnkupplungen der Baureihe ZAPEX ZW gleichen Winkelabweichungen, Parallel- und Axialversatz nicht fluchtender Wellen aus. Die ZAPEX ZW Kupplungen eignen sich insbesondere für den Einsatz bei rauhen Betriebsbedingungen. Das Programm umfasst 31 Größen, wovon viele Größen für eine kurzfristige Lieferung bevorratet sind. Über das Standardprogramm hinaus können Kupplungen bis 10.000.000 Nm angeboten werden.


Anwendungsbeispiele

  • Pressen

  • Brecher

  • Mischer

  • Fördertechnik

  • Pumpenbau



Produktvorteile

  • geringe Rückstellkräfte bei Wellenversatz

  • einsetzbar für beide Drehrichtungen (Reversierbetrieb) sowie Vertikaleinbau

  • lange Lebensdauer und geringe Wartung durch zuverlässige Öl- oder Fettschmierung der Verzahnung

  • kleine kompakte Abmessungen für den Einsatz in Bauräumen mit geringem Platzangebot

  • einsetzbar bei hoher Stoßbelastung, mit großen Sicherheitsreserven

  • einsetzbar in explosionsgefährdeter Umgebung, zertifiziert gemäß 94/9/EG (ATEX 95)



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?