Zahnkupplung ZAPEX ZN

Beschreibung

ZAPEX ZN Kupplungen verbinden Maschinenwellen und gleichen winkligen und radialen Versatz nicht fluchtender Wellen aus. ZAPEX Zahnkupplungen der Baureihe ZN werden aus hochwertigem Vergütungsstahl nach dem Baukastenprinzip gefertigt. Sie sind in 12 Baugrößen bis zu einem Drehmoment von 162.500 Nm und kurzfristig lieferbar.

Anwendungsbeispiele

  • Anlagen in der Stahlindustrie (Walzwerke, Rollengänge, Scheren, Stanzen, Pressen etc.)

  • Mischer

  • Pressen

  • Brecher

  • Kneter

  • Mühlen

  • Fördertechnik

  • Pumpen


Produktvorteile

  • lange Lebensdauer und geringe Wartung durch zuverlässige Fettschmierung der Verzahnung

  • kleine Abmessungen, geringes Gewicht und niedriges Massenträgheitsmoment durch zweckentsprechende Konstruktion und Werkstoffkombination

  • größtmöglicher Bohrungsbereich bei fettgeschmierter Verzahnung

  • große Sicherheitsreserven auch bei hoher Stoßbelastung

  • größtmögliche Betriebssicherheit durch optimale Formgebung der Verzahnung und durch Verwendung hochwertiger Werkstoffe

  • sind für horizontalen und in Sonderausführung auch für vertikalen Einbau geeignet

  • einsetzbar in explosionsgefährdeter Umgebung, zertifiziert gemäß 94/9/EG (ATEX 95)