ARPEX ARW

Beschreibung

Versatzstark und wartungsfrei: ARPEX Kupplungen der Baureihen ARW-4 und ARW-6 wurden speziell für Antriebe konzipiert, bei denen hohe Wellenverlagerungen auftreten. Mit bis zu extremen 3,0° erreichen sie Spitzenwerte bei der Verlagerungskapazität. Sie sind in der Lage, Drehmomente von 92 bis 80.000 Nm zu übertragen und decken damit den mittleren Drehmomentbereich ab. Die radiale Montierbarkeit der Zwischenhülse ohne Verschieben der zu verbindenden Aggregate macht sie besonders einbaufreundlich.

In der Papiermaschinenindustrie haben sich die ARW-Kupplungen als wartungsfreie Alternative zur Gelenkwelle bereits bewährt. Die ARPEX ARW sind unsere Antwort auf Antriebsfragen mit höchstem Anspruch an das Verlagerungspotenzial der eingesetzten Kupplung.

Anwendungsbeispiele

  • Papiermaschinen

  • Windkraftanlagen

  • Bahnantriebe

  • Ersatz von Gelenkwellen


Produktvorteile

  • Große Verlagerungskapazität

  • Geschlossene Flanschform

  • Zwischenhülsenlängen sind variabel und werden nach Kundenvorgabe gefertigt.

  • Radiale Montage der Zwischenhülse ohne Verschieben der Aggregate möglich

  • Temperaturbeständig von – 40° C bis + 280° C

  • Optional für den Einsatz im EX-Schutz-Bereich gem. Richtlinie 94/9/EG lieferbar