ARPEX ARS

Beschreibung

Modular und vielseitig: Die ARPEX ARS-6 ist eine universell einsetzbare Kupplungslösung für viele Anwendungen. Ihr modularer Aufbau aus Standardbauteilen macht viele Bauarten möglich. In Kombination mit weiteren Standardkomponenten aus dem ARPEX Baukastensystem ist sie höchst vielseitig und deckt eine Vielzahl von Antriebsfällen im niedrigen bis mittleren Drehmomentbereich ab. Es können Drehmomente von 107 bis 106.000 Nm bei einem zulässigen Winkelversatz von 0,7° übertragen werden.

Außerdem macht ihre offene Flanschform die ARPEX ARS-6 äußerst montagefreundlich und ermöglicht eine gute Zugänglichkeit der Verschraubungspunkte. Bei den meisten Bauarten ist der radiale Einbau der Zwischenhülse ohne Verschieben der angeschlossenen Aggregate möglich.

Die Kupplungen der Baureihe ARPEX ARS-6 sind eine herausragende Kombination aus Vielfältigkeit und höchster Verfügbarkeit und bieten darüber hinaus optionalen EX-Schutz.

Anwendungsbeispiele

  • Papiermaschinen

  • Druckmaschinen

  • Gebläse, Lüfter

  • Kompressoren

  • Generatoren

  • Chemische Industrie

  • Förderanlagen

  • Pumpen


Produktvorteile

  • Viele Bauarten durch Kombination von Standardbauteilen

  • Gute Zugänglichkeit der Verschraubung durch offene Flanschform

  • Radiale Montage der Zwischenhülse bei den meisten Bauarten möglich

  • Temperaturbeständig von – 40 C bis + 280 C

  • Optional für den Einsatz im EX-Schutz-Bereich gem. Richtlinie 94/9/EG lieferbar