ARPEX ARF

Beschreibung

Kurz und kompakt: Die Kupplungen der Baureihe ARPEX ARF-6 sind ganz groß, wenn es eng wird. Sie sind universell einsetzbar überall dort, wo eingeschränkte räumliche Bedingungen vorherrschen.

Extrem kurzbauend, eignet sich die ARF-6 explizit für Antriebe mit kleinsten Wellenabständen und bietet dennoch alle Möglichkeiten einer Zweigelenkkupplung, denn sie kompensiert radiale, axiale und winklige Wellenversätze. Sie überträgt Drehmomente von 120 bis 6.100 Nm bei einem zulässigen Winkelversatz von 0,7°. Die Typen ARF-6 GG und GJ werden mit geschlitzten Klemmnaben ausgeführt. Deshalb können die Kupplungen komplett vormontiert ausgeliefert werden. Außerdem sind sie radial vollständig demontierbar.

Die ARPEX ARF-6 Kupplung ist ein echtes Allround-Talent für minimalen Einbauraum und bietet gleichzeitig den Komfort einer einfachen und schnellen Montage.

Anwendungsbeispiele

  • Folienreckmaschinen

  • Maschinen in der Zellstoffindustrie

  • Maschinen mit beengten Einbausituationen


Produktvorteile

  • Baut extrem kurz und ist somit für Antriebe mit kurzen Wellenabständen hervorragend geeignet

  • Gleicht axiale, winklige und radiale Wellenversätze aus

  • Montage bzw. Demontage der kompletten Kupplung ohne Verschieben der angeschlossenen Aggregate möglich

  • Temperaturbeständig von – 40 C bis + 280 C

  • Optional für den Einsatz im EX-Schutz-Bereich gem. Richtlinie 94/9/EG lieferbar