ARPEX ARC

Beschreibung

Leistungsstark und robust: Die ARPEX Kupplungen der Baureihen ARC-8 und ARC-10 sind besonders robust gebaut und wurden für sehr hohe Drehmomente bei gleichzeitig hohen Drehzahlen optimiert. Die Konusverschraubung in den Lamellenpaketen sorgt für eine formschlüssige und zuverlässige Drehmomentübertragung von bis zu 1.450 kNm bei relativ kleinen Kupplungsdurchmessern und einem zulässigen Winkelversatz von 0,2°, 0,3° oder 0,4°.

Die ARPEX ARC-8 und ARC-10 erreichen durch ihre geschlossene Flanschform und kompakte Bauweise hohe Umfangsgeschwindigkeiten bis 100 m/s. Außerdem sind sie äußerst montagefreundlich. Die kompakten, robusten und zuverlässigen APREX ARC sind unsere Kupplungslösungen für Anwendungen mit großen Leistungsanforderungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen.

Anwendungsbeispiele

  • Papiermaschinen

  • Druckmaschinen

  • Verdichter

  • Gebläse, Lüfter

  • Pressen

  • Förderanlagen

  • Krananlagen

  • Generatoren

  • Pumpen

  • Mühlen

  • Drehöfen

  • Rührwerke


Produktvorteile

  • Robuste Bauweise

  • Formschlüssige Übertragung hoher Drehmomente

  • Geschlossene Flanschform

  • Hohe Umfangsgeschwindigkeiten

  • Radiale Montage der Zwischenhülse ohne Verschieben der Aggregate bei den meisten Bauarten möglich

  • Ausführung mit 8-Eck oder 10-Eck Lamellenpaket

  • Temperaturbeständig von – 40° C bis + 280° C

  • optional für den Einsatz im EX-Schutz-Bereich gem. Richtlinie 94/9/EG lieferbar