Stirnradgetriebemotoren SIMOGEAR

Eigenschaften

  • Großer Übersetzungsbereich durch Einsteckritzelprinzip

  • Hohe Wirtschaftlichkeit

  • Hohe Energieeffizienz (pro Stufe ca. 98% Wirkungsgrad)

  • Hohe Leistungsdichte


Mechanische Ausführung

  • Anzahl der Stufen: 1, 2 und 3

  • Befestigung: Fuß und/oder Flansch, Gehäuseflansch

  • Welle: Vollwelle


Anwendungsgebiete

  • Förderstrecke

  • Stückguttransport

  • Senkrechtförderer


Technische Daten

SIMOGEAR Stirnradgetriebemotoren

Stirnradgetriebemotor

Getriebebezeichnung

E39…E149 (1-stufig)
Z19…Z189 (2-stufig)
D19…D189 (3-stufig)

Anzahl der Getriebebaugrößen

7 (1-stufig)
13 (2-/3-stufig)

Getriebenennmoment [Nm]

50…19.000

Getriebeübersetzung

1,29 … 9,76 (1-stufig)
3,40 … 57 (2-stufig)
28 … 328 (3-stufig)
248 … 31.284 (mehrstufig)

max. Motorleistung [kW]

55


Produktabbildung