Einfacher Einsatz für maximale Produktivität

Getriebemotoren SIMOGEAR mit motorintegriertem Frequenzumrichter SINAMICS G110M

Beschreibung

SIMOGEAR Getriebemotoren mit motorintegriertem SINAMICS G110M Frequenzumrichter bilden die perfekte Lösung für jede fördertechnische Herausforderung.

Das System zeichnet sich durch einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Dank Safety Integrated ist die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) ohne zusätzliche externe Komponenten bei jedem SINAMICS G110M nutzbar. Das kompakte Gerät, das in zwei Baugrößen (FSA, FSB) erhältlich ist, spart Platz und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist es in das TIA Portal integriert – das intuitive Engineering Framework von Siemens. So wird die effiziente Einbindung in eine überlagerte SIMATIC Steuerung möglich.

Einsatzbereiche

  • Fördertechnik

  • Warenlager- und Vertriebslogistik

  • Gepäck und Frachtabfertigung (z.B. Flughafen-Logistik)

  • Post- und Paketversand

  • Automobilindustrie


Andere dezentrale Applikationen, wie z.B.:

  • Einfache Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren

  • Allgemeiner Maschinenbau


Vorteile von SIMOGEAR und SINAMICS G110M in Kombination

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme – auch vor Ort

  • Vielseitige Einsetzbarkeit und höchste Flexibilität

  • Kompakte Bauweise

  • Integrierte Sicherheitsfunktion

  • Integrierte Kommunikation

  • Integriert in Totally Integrated Automation


Technische Daten

Spannung / Frequenz

3-phasig 380 – 500 V –10 %/+6 % mit 50/60 Hz +/–5%

Leistungsbereich

0,37 – 4kW

Schutzart

bis IP66

Umgebungstemperatur

-10 °C bis 40 °C ohne Derating / bis 55 °C mit Derating

EMV

nach IEC 61800-3, Kategorie 2

Normen

CE, UL, cUL, c-Tick

Sicherheitstechnik

STO nach IEC 61508 SIL2, ISO 13849 PLd (verfügbar ab SINAMICS G110M Firmware Version 4.7; ab ca. 15.06.2014)

Kommunikation

USS, Modbus/PROFIBUS/PROFINET, Ethernet IP

Regelungsverfahren

U/f, SLVC

Funktionen

Quick Stop, Endschalterfunktion, freie Funktionsbausteine (SPS-Funktion)

Bremsen

integrierter Bremswiderstand (optional), Motorhaltebremse, Software-Bremsverfahren

Bestellvarianten

Umrichter stand alone zur Selbstmontage / als komplette Antriebseinheit mit SIMOGEAR


Produktabbildung