Kegelradgetriebemotoren SIMOGEAR

Eigenschaften

  • Platzsparender Einbau, da Winkelgetriebe

  • Sehr großer Übersetzungsbereich durch Einsteckritzelprinzip

  • Hohe Energieeffizienz (pro Stufe ca. 98% Wirkungsgrad)

  • Hohe Leistungsdichte


Mechanische Ausführung

  • Anzahl der Stufen: 2-3

  • Befestigung: Fuß, Flansch, Gehäuseflansch, Aufsteckausführung (Drehmomentstütze)

  • Welle: Vollwelle, Hohlwelle, Vielkeil-Hohlwelle, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe


Anwendungsgebiete

  • Gepäckförderer

  • Stückgutförderer

  • Seilheber Lagertechnik

  • Fahrantriebe

  • Mischer


Technische Daten

Kegelradgetriebemotoren SIMOGEAR

Kegelradgetriebemotor
2-stufig

Kegelradgetriebemotor
3-stufig

Getriebebezeichnung

B19 … B49

K39 ... K189 (3-stufig)

Anzahl der Getriebebaugrößen

4

10

Getriebenennmoment [Nm]

50 … 450

220 … 19.500

Getriebeübersetzung

3,6 … 59 (2-stufig)

5,7 … 244 (3-stufig)
170 … 34.345 (mehrstufig)

max. Motorleistung [kW]

9,2

55


Produktabbildung Kegelradgetriebemotor 2-stufig


Produktabbildung Kegelradgetriebemotor 3-stufig