Getriebe mit IEC Motoradapter

Zum Anbau der IEC Standardmotoren stehen zwei Ausführungen zur Verfügung. Für den universellen Einsatz empfehlen wir den Kurzadapter K4 und für den anspruchsvolleren Einsatz den Kupplungsadapter K2. Die Adapter können mit allen SIMOGEAR-Getrieben kombiniert werden. Die Abmessungen entsprechen dem IEC-Normflansch (B5).

IEC Baugröße

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

250

280

315

K4
Kurzadapter

K4-63

K4-71

K4-80

K4-90

K4-100

K4-112

K4-132

K4-160

K4-180

K4-200

K4-225

K4-250

K2
Kupplungsadapter

.

.

K2-80

K2-90

K2-100

K2-112

K2-132

K2-160

K2-180

K2-200

K2-225

K2-250

K2- 280

K2- 315


K4 Kurzadapter

  • Kurze Baulänge

  • Einsteckwelle

K4 short adapter

K2 Kupplungsadapter

  • Drehelastische Nockenkupplung

  • Optional mit Rutschkupplung

  • Optional mit Rücklaufsperre

  • Robuste Bauweise

K2 coupling adapter