Flachgetriebemotoren SIMOGEAR

Eigenschaften

  • Platzsparender Einbau

  • Sehr großer Übersetzungsbereich durch Einsteckritzelprinzip

  • Direktanbau mit Hohlwelle in Aufsteckausführung möglich

  • Hohe Energieeffizienz (pro Stufe ca. 98% Wirkungsgrad)


Mechanische Ausführung

  • Anzahl der Stufen: 2 oder 3

  • Befestigung: Fuß, Flansch, Gehäuseflansch, Aufsteckausführung (Drehmomentstütze)

  •  Welle: Vollwelle, Hohlwelle, Vielkeil-Hohlwelle, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe


Anwendungsgebiete

  • Rührantriebe

  • Fahrwerke

  • Regalbediengeräte

  • Senkrechtförderer


Technische Daten

SIMOGEAR Flachgetriebemotoren

Flachgetriebemotor

Getriebebezeichnung

FZ29 ... FZ189 (2-stufig)
FD29 ... FD189 (3-stufig)

Anzahl der Getriebe-baugrößen

11

Getriebenennmoment [Nm]

150…19.000

Getriebeübersetzung

4 … 70 (2-stufig)
58 … 413 (3-stufig)
315 … 38.522 (mehrstufig

max. Motorleistung [kW]

55


Produktabbildung