MOTOX Stirnradgetriebemotoren

Die konventionelle Lösung für Ihre Antriebsaufgabe

Stirnradgetriebemotoren sind die konventionelle Lösung für Ihre Antriebsaufgabe. Stirnradgetriebe sind Koaxialgetriebe, bei denen sich die Abtriebswelle des Getriebes in einer Linie mit der Motorwelle befindet. Die Abtriebswelle ist stets als Vollwelle ausgeführt. Zusätzliche Bauteile wie z.B. Zahnräder oder Kettenräder für die Übertragung des Kraftflusses auf die Arbeitsmaschine sind daher erforderlich. Gleichzeitig sind Lösungen mit Stirnradgetriebemotoren somit jedoch extrem drehzahlvariabel. Stirnradgetriebemotoren stellen in vielen Fällen die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Antriebsaufgabe dar.

MOTOX Stirnradgetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und Getriebenennmomente bis 20.000 Nm geliefert werden. Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:

  • Fuß- und Flanschausführung

  • Vollwelle


Die Technik im Überblick

Getriebe-bezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungs-bereich

Max. Getriebe-nennmoment

E38

1-stufig

1,59 - 9,33

82 Nm

E48

1-stufig

1,52 - 11,30

170 Nm

E68

1-stufig

1,41 - 12,40

250 Nm

E88

1-stufig

1,71 - 10,33

450 Nm

E108

1-stufig

1,81 - 5,46

745 Nm

E128

1-stufig

1,36 - 10,14

1.000 Nm

E148

1-stufig

1,64 - 13,67

1.550 Nm

Z18, D18

2-stufig, 3-stufig

3,58 - 200,36

90 Nm

Z28, D28

2-stufig, 3-stufig

3,33 - 241,05

140 Nm

Z38, D38

2-stufig, 3-stufig

4,77 - 191,75

220 Nm

Z48, D48

2-stufig, 3-stufig

4,28 - 208,77

450 Nm

Z68, D68

2-stufig, 3-stufig

3,49 - 281,01

800 Nm

Z88, D88

2-stufig, 3-stufig

3,11 - 300,41

1.680 Nm

Z108, D108

2-stufig, 3-stufig

3,42 - 359,30

3.100 Nm

Z128, D128

2-stufig, 3-stufig

3,07 - 268,16

5.100 Nm

Z148, D148

2-stufig, 3-stufig

4,44 - 336,11

8.000 Nm

Z168, D168

2-stufig, 3-stufig

4,46 - 341,61

14.000 Nm

Z188, D188

2-stufig, 3-stufig

8,30 - 243,82

20.000 Nm

Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 4-, 5- und 6-stufiger Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 207…71.317 zur Verfügung.

Typische Einsatzgebiete

Stirnradgetriebemotoren werden beispielsweise eingesetzt in Rollenförderern, Rührtechnik, Rollgangsantriebe, Holzbearbeitungsanlagen, …