MOTOX Schneckengetriebemotoren

Der kompakte Winkelgetriebemotor für einfache Anwendungen

MOTOX Schneckengetriebemotoren sind einstufige Winkelgetriebemotoren mit hochwertiger Schneckenverzahnung. Dank ihrer kompakten Konstruktion mit geringer Bautiefe stellen sie die platzsparende Lösung für einfache Aufgaben im kleinen Drehmomentenbereich dar. Durch ihre Vielzahl an Abtriebswellen und Befestigungsmöglichkeiten sind sie individuell an viele Antriebssituationen anpassbar.

MOTOX Schneckengetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 0,75 kW und einem Getriebenennmoment bis 80 Nm geliefert werden.

Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:

  • Fuß- oder Flanschausführung

  • Ausführung mit Drehmomentenstütze

  • Voll- oder Hohlwelle


Die Technik im Überblick

Getriebe-bezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungs-bereich

Max. Getriebe-nennmoment

S 08

1-stufig

5 - 80

28 Nm

S 18

1-stufig

5 - 80

44 Nm

S 28

1-stufig

5 - 100

80 Nm


Typische Einsatzgebiete

Schneckengetriebemotoren werden beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.