MOTOX Kegelstirnradgetriebemotoren

Der Winkelgetriebemotor mit hoher Leistungsdichte

Kegelstirnradgetriebemotoren sind Winkelgetriebemotoren, bei denen die Abtriebswelle des Getriebes um 90° zur Motorwelle gedreht ist. Kegelstirnradgetriebe können mit einer Vollwelle oder Hohlwelle ausgeführt werden. Kegelstirnradgetriebemotoren stellen die ideale Lösung für Antriebsaufgaben dar, bei denen Winkelgetriebemotoren mit hoher Leistungsdichte für dauerhaft hohe Abtriebsmomente gefordert sind.

MOTOX Kegelstirnradgetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert werden.

Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:

  • Fuß- oder Flanschausführung

  • Ausführung mit Drehmomentenstütze

  • Voll- oder Hohlwelle

  • Hohlwelle mit Passfederverbindung, Schrumpfscheibe, Vielkeilverzahnung


Die Technik im Überblick

Getriebe-bezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungs-bereich

Max. Getriebe-nennmoment

B28

2-stufig

3,57 - 57,53

130 Nm

B38

2-stufig

3,84 - 65,69

250 Nm

K38

3-stufig

5,65 - 179,13

250 Nm

K48

3-stufig

7,22 - 169,53

450 Nm

K68

3-stufig

5,36 - 243,72

820 Nm

K88

3-stufig

5,54 - 302,68

1.650 Nm

K108

3-stufig

7,68 - 307,24

3.000 Nm

K128

3-stufig

7,1 - 295,38

4.700 Nm

K148

3-stufig

4,83 - 306,08

8.000 Nm

K168

3-stufig

6,61 - 287,95

13.500 Nm

K188

3-stufig

12,10 - 191,34

20.000 Nm

Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 5- und 6-stufiger Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 181…60.115 zur Verfügung.

Typische Einsatzgebiete

Kegelstirnradgetriebemotoren werden beispielsweise als Fahrantriebe, Mischerantriebe oder Kabeltrommelantriebe eingesetzt.