MOTOX Flachgetriebemotoren

Der schlanke Antrieb

Flachgetriebemotoren sind die moderne Variante der Koaxialgetriebemotoren. Durch ihre kompakte und kurze Bauweise ist der Platzbedarf geringer wie bei den Stirnradgetriebemotoren. Flachgetriebe können alternativ zur Vollwellenausführung auch mit Hohlwelle als sog. Aufsteckgetriebe eingesetzt werden. Dadurch wird der Getriebemotor ideal in die Arbeitsmaschine integriert. Zusätzliche Komponenten wie z.B. Zahnräder oder Kettenräder zur Übertragung des Kraftflusses auf die Arbeitsmaschine werden eingespart. Flachgetriebemotoren stellen die platz- und gewichtsparende Lösung innerhalb der Koaxialgetriebemotoren dar.

MOTOX Flachgetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert werden.

Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:

  • Fuß- oder Flanschausführung

  • Ausführung mit Drehmomentenstütze

  • Voll- oder Hohlwelle

  • Hohlwelle mit Passfederverbindung, Schrumpfscheibe, Vielkeilverzahnung


Die Technik im Überblick

Getriebe-bezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungs-bereich

Max. Getriebe-nennmoment

FZ28B, FD28B

2-stufig, 3-stufig

3,80 - 280,00

150 Nm

FZ38B, FD38B

2-stufig, 3-stufig

4,52 - 280,41

290 Nm

FZ48B, FD48B

2-stufig, 3-stufig

4,33 - 268,8

540 Nm

FZ68B, FD68B

2-stufig, 3-stufig

3,97 - 296,18

1.000 Nm

FZ88B, FD88B

2-stufig, 3-stufig

4,77 - 404,92

1.900 Nm

FZ108B, FD108B

2-stufig, 3-stufig

5,68 - 424,49

3.400 Nm

FZ128B, FD128B

2-stufig, 3-stufig

3,8 - 447,96

6.100 Nm

FZ148B, FD148B

2-stufig, 3-stufig

5,39 - 449,21

9.000 Nm

FZ168B, FD168B

2-stufig, 3-stufig

5,28 - 369,26

14.000 Nm

FZ188B, FD188B

2-stufig, 3-stufig

8,34 - 403,86

20.000 Nm

FZ208, FD208

2-stufig, 3-stufig

9,01 – 242,01

34.000 Nm

Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 4-, 5- und 6-stufiger Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 299…71.388 zur Verfügung.

Typische Einsatzgebiete

Flachgetriebemotoren werden beispielsweise in der Rührtechnik eingesetzt.