MOTOX Standardgetriebemotoren

Mit MOTOX bieten wir das komplette Spektrum an Getriebemotoren. Unser Portfolio umfasst alle gängigen Getriebearten und deckt alle Antriebsanwendungen ab. Hier finden Sie für jede Aufgabe die passende Lösung und entscheiden sich unter anderem für höhere Getriebenennmomente als am Markt üblich.

Die Getriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 35.000 Nm mit Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebe geliefert werden. Ausführungen mit Stirnradschneckengetriebe leisten bis zu 11 kW sowie 1.590 Nm und Motoren mit Schneckengetriebe bis zu 0,75 kW und 80 Nm.

Die Getriebemotoren erfüllen dabei alle einschlägigen internationalen Vorschriften:

  • Die Standardmotoren entsprechen den einschlägigen IEC/EN-Normen.

  • Für den Export in den NAFTA-Markt (USA, Kanada, Mexiko) bieten wir Ihnen Motoren mit folgenden Spezifikationen: elektrisch NEMA, UL, CSA.

  • Für den Export nach China stehen CCC-zertifizierte Motoren zur Verfügung, für den Export nach Russland GOST-R zertifizierte Getriebe und Motoren.

  • Für Ihre wirtschaftliche Energiebilanz sorgen wir mit hocheffizienten Getriebemotoren in IE2 und IE3.


Seine Stärken in Kürze

Hohe Getriebenennmomente

Unsere neue Getriebemotorreihe MOTOX überzeugt mit herausragender technischer Performance. Sie profitieren u.a. von Abtriebsdrehmomenten bis 35.000 Nm und von höheren Nennmomenten bei gleicher Getriebegröße wie Getriebemotoren unserer Mitbewerber. Zudem erreichen Sie einen besseren Betriebsfaktor und so eine höhere Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit.

Hohe Getriebeübersetzung

Durch unser spezielles Konstruktionsprinzip erreichen wir eine sehr hohe Getriebeübersetzung. Dies führt in vielen Applikationen zu einer wirtschaftlichen Lösung, da auf eine Getriebestufe verzichtet werden kann. Von Kostenvorteilen profitieren Sie auch, wenn Sie aufgrund der höheren Übersetzung 4-polige Standardmotoren anstelle 6- oder 8-poliger Motoren wählen.

Leise Getriebemotoren

Aufgrund der niederen Umfangsgeschwindigkeit nach der ersten Getriebestufe konnten wir die Geräuschentwicklung drastisch reduzieren.

Hohe Flexibilität

Welche Anforderung Sie auch haben: Unser Komplettprogramm ist durch unser Baukastensystem für Getriebemotoren beliebig kombinierbar. Sie können alle marktüblichen Ausführungen und Anbauvarianten von Getriebemotoren zusammenstellen. Die Getriebe lassen sich vielfältig kombinieren und so an unterschiedlichste Antriebssituationen anpassen. Motorseitig ist MOTOX modular aufgebaut und logistisch optimiert. Funktionseinheiten wie Bremse, Fremdlüfter und Geber können mit Anbauwellen an einen stets gleich bleibenden Rumpfmotor angebaut werden. Damit lässt sich der Motor auch nach der Installation mit weiteren Funktionseinheiten erweitern.