MOTOX Mischergetriebemotoren

Flach- und Kegelstirnradgetriebemotoren für hohe Radial- und Axialkräfte

Für den Einsatz in der Mischertechnik stehen Flach- und Kegelstirnradgetriebemotoren mit Mischerflansch zur Verfügung. Beide Baureihen können in Vollwellen- und Hohlwellenausführung geliefert werden. Mischergetriebemotoren sind für hohe Radial- und Axialkräfte mit einem längeren Lagerabstand ausgelegt.

Die Schmierung des Endlagers kann optional durch eine Schmiervorrichtung vorgenommen werden. Zudem kann der Abtriebsflansch in Dry-Well-Ausführung geliefert werden. In diesem Fall befindet sich an der untersten Stelle des Getriebes eine Sicherheitsölkammer, die verhindert, dass Öl in das Rührwerk eintritt. Die Ölüberwachung kann optisch in Form eines Schauglases oder elektrisch mit Hilfe eines Sensors erfolgen.

MOTOX Mischergetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 14.000 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick – Flachgetriebemotoren mit Mischerflansch

Getriebebezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungsbereich

Max. Getriebenennmoment

FZM88B, FDM88B

2-stufig, 3-stufig

4,77 - 404,92

1.900 Nm

FZM108B, FDM108B

2-stufig, 3-stufig

5,68 - 424,49

3.400 Nm

FZM128B, FDM128B

2-stufig, 3-stufig

3,8 - 447,96

6.100 Nm

FZM148B, FDM148B

2-stufig, 3-stufig

5,39 - 449,21

9.000 Nm

FZM168B, FDM168B

2-stufig, 3-stufig

5,28 - 369,26

14.000 Nm


Die Technik im Überblick – Kegelstirnradgetriebemotoren mit Mischerflansch

Getriebebezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungsbereich

Max. Getriebenennmoment

KM88

3-stufig

5,54 - 302,68

1.650 Nm

KM108

3-stufig

7,68 - 307,24

3.000 Nm

KM128

3-stufig

7,1 - 295,38

4.700 Nm

KM148

3-stufig

4,83 - 306,08

8.000 Nm

KM168

3-stufig

6,61 - 287,95

13.500 Nm