MOTOX Extrudergetriebemotoren

Getriebemotoren für die Extruderindustrie

MOTOX Extrudergetriebemotoren sind mit leistungsstarken Axialpendelrollenlagern ausgestattet und können über vorgesetzte Standardflansche oder anwendungsspezifische Flansche an Ihre Anforderungen angepasst werden. Durch einen separaten Ölraum im Flansch wird eine hohe Betriebssicherheit garantiert.

MOTOX Extrudergetriebemotoren sind als Flach- oder Kegelstirnradgetriebemotoren ausgeführt. Sie können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 14.000 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick – Flachgetriebemotoren für die Extruderindustrie

Getriebebezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungsbereich

Max. Getriebenennmoment

FZE68B, FDE68B

2-stufig, 3-stufig

3,97 - 296,18

1.000 Nm

FZE88B, FDE88B

2-stufig, 3-stufig

4,77 - 404,92

1.900 Nm

FZE108B, FDE108B

2-stufig, 3-stufig

5,68 - 424,49

3.400 Nm

FZE128B, FDE128B

2-stufig, 3-stufig

3,8 - 447,96

6.100 Nm

FZE148B, FDE148B

2-stufig, 3-stufig

5,39 - 449,21

9.000 Nm

FZE168B, FDE168B

2-stufig, 3-stufig

5,28 - 369,26

14.000 Nm


Die Technik im Überblick – Kegelstirnradgetriebemotoren für die Extruderindustrie

Getriebebezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungsbereich

Max. Getriebenennmoment

KE68

3-stufig

5,36 - 243,72

820 Nm

KE88

3-stufig

5,54 - 302,68

1.650 Nm

KE108

3-stufig

7,68 - 307,24

3.000 Nm

KE128

3-stufig

7,1 - 295,38

4.700 Nm

KE148

3-stufig

4,83 - 306,08

8.000 Nm

KE168

3-stufig

6,61 - 287,95

13.500 Nm


Typische Einsatzgebiete

MOTOX Extrudergetriebemotoren sind die ideale Lösung für die Extruderindustrie.