MOTOX Kühlturmgetriebemotoren

Getriebemotoren für den rauen Einsatz in Kühltürmen

MOTOX Kühlturmgetriebemotoren sind konzipiert für den rauen Einsatz zur Kühlung von Industriewasser oder zur Verwendung in Klimaanlagen. Die Getriebe können hohe Axial- und Radialkräfte auffangen. MOTOX Kühlturmgetriebemotoren zeichnen sich zudem durch eine hohe Betriebssicherheit aus, um einen zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb zu garantieren.

Die Getriebemotoren werden eintourig oder in polumschaltbarer Ausführung mit den Polzahlen 8/4 und 6/4 angeboten. Die hohe Schutzart IP65 und ein besonderer Schutz gegen feuchte Umgebung ist Standard.

MOTOX Kühlturmgetriebemotoren sind als Stirnradgetriebemotoren ausgeführt. Sie können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick

Getriebebezeichnung

Stufigkeit

Übersetzungsbereich

Max. Getriebenennmoment

EK68

1-stufig

1,41 - 12,40

250 Nm

EK88

1-stufig

1,71 - 10,33

450 Nm

EK108

1-stufig

1,81 - 5,46

745 Nm

EK128

1-stufig

1,36 - 10,14

1.000 Nm

EK148

1-stufig

1,64 - 13,67

1.550 Nm

ZK68

2-stufig

3,49 - 48,09

800 Nm

ZK88

2-stufig

3,11 - 50,73

1.680 Nm

ZK108

2-stufig

3,42 - 59,05

3.100 Nm

ZK128

2-stufig

3,07 - 44,19

5.100 Nm

ZK148

2-stufig

4,44 - 57,50

8.000 Nm

ZK168

2-stufig

4,46 - 46,61

14.000 Nm

Text

2-stufig

8,30 - 52,35

20.000 Nm