PLANUREX 3

Beschreibung

In der Antriebswelt hat „Premium" viele Facetten. Diese ergeben sich aus den Erwartungen, die Sie an ein Produkt stellen, und daraus, wie sie erfüllt werden. Mit unseren PLANUREX® 3 definieren wir diese Erwartungen neu. Denn PLANUREX 3 steht für eine neue Generation extrem leistungsdichter, vielfach einsetzbarer Premium-Planetenradgetriebe, die in puncto Qualität, Flexibilität und Komfort neue Maßstäbe setzt.

PLANUREX 3 bietet ein komplettes, voll standardisiertes Planetengetriebe-Portfolio im XL-Format (von 1.700.000 bis 5.450.000 Nm), verbunden mit weltweit rascher Verfügbarkeit, einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr hoher Modularität. Das Konzept trifft den optimalen Punkt im Spannungsfeld von Leistungsdichte, Anlagenverfügbarkeit und Kosten.

Bei PLANUREX 3 ist höchste Leistung auf engstem Raum konzentriert. Durch ihren hohen Wirkungsgrad und ihre kompakte Bauweise lassen sich mit PLANUREX 3 Getrieben hohe Drehmomente und große Übersetzungen sehr bauraumsparend realisieren. Die extreme Leistungsdichte schlägt sich dabei nicht nur in einem sehr geringen Gewicht nieder, sondern auch in einem attraktiven Preis.

Qualität

Vertrauen Sie unserer Qualität. Durch eine längere Lagerlebensdauer in allen Stufen schaffen wir mit PLANUREX 3 die Qualität, die Sie sich wünschen, und die Zuverlässigkeit, die Sie für die Verfügbarkeit Ihrer Anlage erwarten dürfen.

Überlastfähigkeit: Nennmoment x 2

Wir versprechen Betriebssicherheit auch bei diskontinuierlichen Belastungen durch doppelte Überlastfähigkeit gegenüber dem Nennmoment. Die neue Reihe bietet äußerst robuste Getriebe und sorgt für höchste Verfügbarkeit Ihrer Arbeitsmaschine.

Maximale Vielfalt und Flexibilität

Viele Baugrößen und eine harmonische Baugrößenstufung bringen die PLANUREX 3 sehr nah an den Arbeitspunkt Ihrer Applikation. Die Reihe bietet Ihnen darüber hinaus für die Integration in Ihre Applikation verschiedene Optionen und Anwendungsspezifika wie z. B.:

  • Getriebefuß für die Fußmontage

  • Torsionswellenabstützung

  • Abstützung 2 (Chun-Ausführung)

  • Anschluss für Ölkühlung

  • Tieftemperatureignung bis -40 °C

Erwarten Sie also ruhig mehr, denn PLANUREX 3 bietet genau das – Premiumqualität eben.

Vorteile und Leistungen

  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Top-Qualität

  • Höchste Leistungsdichte und Zuverlässigkeit

  • Hohe Wirkungsgrade und größtmögliche Effizienz

  • Sehr hohe Modularität

  • Viele Baugrößen

  • Nah am Wunschdrehmoment: harmonisches Drehmomentspektrum von 1.700 bis 5.450 kNm

  • Einfache und zeitsparende Projektierung

  • Maximale Flexibilität bei der Planung und Anlagenintegration

  • Umfangreiches Zubehörprogramm

  • Verschiedene koaxiale und 90°-Designs bei engen Raumverhältnissen

  • IDS (Integrated Drive Systems) für perfekte Abstimmung und Steuerung

  • Schnelle Projektierung, Wegfall von Schnittstellenrisiken und minimale Lebenszykluskosten


XL-Anwendungsbeispiele

  • Rollenpressen

  • Zentralantriebe für Rohrmühlen