PLANUREX 2

Beschreibung

Die PLANUREX® 2 Serie steht für unübertroffenen Erfolg. Es sind die meistgekauften industriellen Planetengetriebe der Welt. Sie haben sich nicht nur in zahlreichen Applikationen über viele Jahre über 50.000-fach unter vielfältigsten Einsatzbedingungen bewährt, sondern insbesondere wegen ihrer hohen Qualität weltweit Standards gesetzt.

Die fein abgestufte Baureihe reicht bis zu einem Nenndrehmoment von 1.680.000 Nm. 13 Bauarten, 21 Baugrößen und eine große Variantenvielfalt durch unterschiedlichste Abtriebswellen, Motorenkonformitäten und applikationsspezifische Anbauteile sowie Leistungsverzweigung decken eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ab.

Der modulare Konstruktionsaufbau ermöglicht die Standardisierung vieler Basisbauteile, insbesondere von Planetenstufen und Gehäuseteilen wie auch an- und abtriebsseitigen Komponenten. Die dadurch erreichte Verringerung der Komplexität ermöglicht eine Fertigung in wirtschaftlichen Losgrößen bei hohem Qualitätsstandard.

Die dauerfeste Auslegung der PLANUREX Getriebe gewährleistet vor allem Prozessstabilität. Verlassen Sie sich also mit PLANUREX 2 auf höchste Betriebssicherheit.

Vorteile und Leistungen

  • Leichte Kombinierbarkeit mit anderen Getrieben, z. B. vorgeschalteten Stirnrad-, Schnecken-, Kegelrad- oder Kegelstirnradgetrieben

  • Geräuscharmer Lauf durch geringe Wälz- und Gleitgeschwindigkeiten an den Zahnflanken

  • Höchste Leistungsdichte und Zuverlässigkeit

  • Hohe Wirkungsgrade

  • Umfangreiches Zubehörprogramm

  • IDS (Integrated Drive Systems) für perfekte Abstimmung und Steuerung

  • Schnelle Projektierung, Wegfall von Schnittstellenrisiken und minimale Lebenszykluskosten


Anwendungsbeispiele

  • Rollenpressen

  • Drehwerksantriebe

  • Schaufelradantriebe

  • Plattenbandantriebe

  • Rührwerksantriebe

  • Fahrwerksantriebe

  • Drehofenantriebe

  • Zentralantriebe für Rohrmühlen