FLENDER SIP

Beschreibung

Mit FLENDER SIP® Planetengetrieben bieten wir Ihnen ein Spektrum dauerfester, zuverlässiger und fein abgestufter Getriebelösungen von 10.000 bis 80.000 Nm. Die Serie besticht sowohl durch den hochintegrierten Planetengetriebemotor als auch durch maximale Konformität mit allen internationalen Motorenstandards und bringt Qualität und Leistung in ein vernünftiges Verhältnis zu Lebenszykluskosten und Preis.

Genießen Sie kosteneffiziente Getriebe mit einer weltweit hohen Verfügbarkeit und kurzen Lieferzeiten, mit großer Variantenvielfalt, zahlreichen Optionen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Profitieren Sie dabei von höchster Flexibilität.

Die FLENDER SIP Reihe ist mit einer breiten Typenpalette ausgestattet: acht Baugrößen, sechs Übersetzungsstufen, fünf Abtriebswellenvarianten. Für den Anschluss an jede Applikation stehen zylindrische Wellen mit Passfeder oder mit Passverzahnung, Hohlwellen mit Schrumpfscheiben oder mit Passverzahnung sowie Flanschwellen bereit. Koaxiale und rechtwinklige FLENDER SIP bieten ein filigranes Übersetzungsspektrum mit bis zu 53 Stufen. Das Zubehörprogramm umfasst alle erforderlichen Anschlussadapter für Normmotoren, einschließlich einer Anbindung an IEC- und NEMA-Motoren sowie an Servomotoren der Familien SIMOTICS® M-1PH8 und 1FK7. Darüber hinaus sorgen Temperaturkontrolle, Explosionsschutz, Taconite-Dichtungen, Tieftemperaturauslegung bis -40 °C und diverse Montagemöglichkeiten für höchste Einsatzbereitschaft und Ausfallsicherheit auch bei herausfordernden Umweltbedingungen.

Profitieren Sie auch von unserer Antriebsstrangkompetenz durch Abstimmung von Getriebe, Motor, Umrichter und Steuerung. Mit Siemens Integrated Drive Systems bringen Sie mehrere Antriebe in einer Applikation perfekt in Einklang. Sie stehen für maximale Effizienz bei minimalen Lebenszykluskosten, eine noch höhere Verfügbarkeit der Anlage, eine noch schnellere Projektierung und den Wegfall von Schnittstellenrisiken.

Mit FLENDER SIP werden Sicherheit und Flexibilität zum Produkt. Profitieren Sie von den besonderen FLENDER SIP Qualitäten in der Premiumliga und sichern Sie sich die Effizienz, die Sie sich wünschen. FLENDER SIP verbinden eine einfache Auswahl mit einem langen Getriebeleben und einem überzeugenden Preis.

Vorteile und Leistungen

  • Nah am Wunschdrehmoment: harmonisches Drehmomentspektrum von 10.000 bis 80.000 Nm

  • Filigranes Übersetzungsspektrum mit bis zu 53 Stufen

  • Maximale Flexibilität bei der Motorenwahl durch weltweite Normkonformität und weltweit anerkannten Schnittstellenstandard

  • Höchste Leistungsdichte und Zuverlässigkeit

  • Hohe Wirkungsgrade und größtmögliche Effizienz

  • Umfangreiches Zubehörprogramm

  • Fünf Abtriebswellenvarianten für den einfachen Anschluss an die Arbeitsmaschine

  • Verschiedene koaxiale und 90°-Designs bei engen Raumverhältnissen

  • IDS (Integrated Drive Systems) für perfekte Abstimmung und Steuerung

  • Schnelle Projektierung, Wegfall von Schnittstellenrisiken und minimale Lebenszykluskosten


Anwendungsbeispiele

  • Plattenbänder

  • Bunkeraustragsysteme

  • Kratzer

  • Mischer

  • Rollenpressen

  • Kettenförderer