FLENDER Getriebe für Schaufelräder

Beschreibung

Die Schaufelradgetriebe sind am Ende des Auslegers eines Baggers direkt auf Höhe der Nabe angeordnet. Daher müssen sie ein möglichst geringes Gewicht haben. Dieses Erfordernis erfüllen leistungsverzweigte Planetengetriebe am besten. FLENDER Planetengetriebe bauen extrem kompakt und haben deshalb ein äußerst geringes Leistungsgewicht.

Technische Daten

  • Planetengetriebe

  • Im unteren Drehmomentenbereich von 100.000 Nm bis 350.000 Nm können weitestgehend Standardplanetengetriebe der Bauarten P2LA, P2KA oder P3KA eingesetzt werden.

  • Im oberen Drehmomentenbereich von ca. 400.000 Nm bis 2.600.000 Nm werden
    standardisierte Planetengetriebe der Bauart PBUC eingesetzt (höhere Drehmomente auf Anfrage).

  • Übersetzungen von 112 bis 450


Vorteile

  • geringes Gewicht

  • kompakte, platzsparende Bauweise

  • modularer Aufbau mit vielfach bewährten Komponenten aus dem Flender Baukasten

  • optional mit integriertem Hilfsantrieb

  • weltweiter Service


Einsatzgebiete

  • Tagebau