FLENDER Getriebe für Muldenkipper in Minenbetrieben

Beschreibung

Minenbetriebe verlieren Zeit und Geld. Wir ändern das. Betriebskosten, Energiebedarf, Ausfallsicherheit und Produktivität sind in der Mine die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Unser Versprechen: Mit FLENDER® Antrieben sind Sie in allen Punkten ganz weit vorn.

Unsere speziell für die harten Bergbaubedingungen entwickelten  Wechselstrom-Antriebe für AC-Trucks und Trolleys sind ausgelegt für hohe Schwingungsbelastungen, große Höhen und einen Temperaturbereich von -40 bis +60 °C.

Technische Daten

Getriebe-Kennung

Ladegewicht Truck

Felge (Inch)

P2MT-140

130 – 140 t

51

P2MT-190

170 – 190 t

57

P2MT-240

220 – 240 t

57

P2MT-300

290 – 300 t

63

P2MT-330

300 – 330 t

63

P2MT-360

360 t

63


Vorteile

  • hohe Betriebssicherheit

  • verfügbar für alle Truck Größen


Einsatzgebiete

  • Mining Trucks