FLENDER Getriebe für Katz-/Fahrwerke

Beschreibung

Ob Katzfahrwerk, Schienenfahrwerk oder Reifenfahrwerk, jede Anwendung stellt ganz spezifische Anforderungen an die Getriebeauslegung, die es zu berücksichtigen gilt. Die für diese Einsatzbereiche optimierte FLENDER Getriebebaureihe zeichnet sich durch größte Sicherheit, höchste Qualität und lange Lebensdauer aus – ganz gleich, welchen Belastungen die Getriebe beispielsweise bei Containerkranen ausgesetzt sind. Das ist Qualität im Sinne und Interesse des Kunden. Abtriebsmomente von 10.000 bis 200.000 Nm können so realisiert werden. Die Getriebe gibt es sowohl in Stirnrad- als auch Kegelstirnradausführung (3- und 4-stufig).

Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei projektbezogenen Sonderlösungen

  • Optimierte Dichtungssysteme mit hohen Standzeiten der WDR

  • Überdurchschnittliche Lebensdauer; niedriges Gewicht; geräuscharm


Einsatzgebiete

  • Containerkrane

  • Brückenkrane

  • Gießkrane

  • Turmdrehkrane

  • Offshore-Krane