FLENDER Getriebe für Drehrohröfen

Beschreibung

Der Drehrohrofen ist das Kernstück der Kalk- und Zementklinkerherstellung. In dem leicht geneigten zylindrischen Rohr, das sich während des Brennvorganges um seine Längsachse dreht, wird der Kalkstaub auf bis zu 1.450 °C erhitzt und so zu Zementklinker gebrannt. Die Drehung hat dabei sowohl einen Transport- als auch einen Luftzuführungseffekt. Die Länge eines solchen Ofens kann weit über 100 m betragen. Bei diesem Ofentyp wird der Kalkstein am leicht erhöhten Ende aufgegeben und durchwandert durch die Drehbewegung langsam den Ofen. Alle Antriebselemente müssen ebenfalls entsprechend geneigt sein. Siemens bietet modernste Antriebssysteme für Drehrohröfen: frequenzgesteuerte E-Motoren, FLENDER Stirnrad-, Kegelstirnrad- oder Planetengetriebe, FLENDER Hilfsgetriebe mit integrierter Überholkupplung und Fliehkraftbremse, Haltebremse, Hilfsmotor und FLENDER Kupplungen.

Geeignete FLENDER Getriebetypen

  • FLENDER Zahnradgetriebe

  • FLENDER Planetengetriebe

  • FLENDER DUORED


Vorteile FLENDER Planetengetriebe

  • Kompakte, platzsparende Bauweise

  • Hilfsantrieb seitlich am Hauptgetriebe befestigt

  • Getriebe, Drehmomentstützen-System, Motoren, Kupplungen, Bremsen, Ölversorgungsanlagen werden einbaufertig geliefert (alles aus einer Hand).


Einsatzgebiete

  • Kalk- und Zementindustrie