FLENDER Getriebe für Belüfter

Beschreibung

Der Belüfter ist ein Rührorgan im biologischen Teil eines Klärwerkes. Er wirbelt das Wasser an der Oberfläche auf, damit es sich mit Sauerstoff anreichert. Die Bakterien werden aktiviert und entziehen dem Schmutzwasser die abbaubaren Stoffe.

Das Rührorgan hängt in einem gewissen Abstand an der vertikal nach unten herausgeführten Getriebeabtriebswelle. Um ein Verschmutzen des Klärwassers mit Getriebeöl zu verhindern, sind FLENDER Getriebe mit einer Abtriebswelle ausgeführt, die mit einem Ölstaurohr und einer berührungs- und verschleißfreien Wellenabdichtung ausgestattet ist.

Die aus dem Prozess resultierenden Axial- und Querkräfte werden durch besonders stark belastbare Abtriebswellen und Abtriebslagerungen aufgenommen.

Technische Daten

Bauarten

Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe

Baugrößen

16

Übersetzungsstufen

2- und 3-stufig

Leistungen

bis 3600 kW

Übersetzungen

i = 6,3 ... 112

Nenndrehmomente

10,5 ... 173 kNm

Einbaulagen

vertikal


Vorteile

  • Öl-Druckschmierung durch angebaute Flanschpumpe

  • verstärkte Lagerung

  • Dry-well design (absolut öldichte Wellenabdichtung)

  • mit Kupplungsflansch zum Anflanschen des Belüfters

  • hohe Betriebssicherheit

  • geräuscharm

  • hohe Wirkungsgrade


Einsatzgebiete

  • Abwasserbehandlung