Industriegeneratoren SIGENTICS Serie Diesel Genset

Hoch effiziente und zuverlässige Diesel-Gensets für Hoch- und Niederspannungsanwendungen

Sie werden durch Umweltauflagen konfrontiert mit steigender Bedeutung von sauberer Energie und höherem Wirkungsgrad. Sie werden gefragt nach Landanwendungen mit Netzanschluss sowie der wachsenden Bedeutung von Notstromgeneratoren und der zunehmenden Anzahl lokaler Kraftwerke für Smart Grids. Dies sind nur einige wenige Facetten der zahlreichen Herausforderungen im Generatorumfeld.

Die SIGENTICS Serie Diesel Genset bietet zur Erfüllung dieser Anforderungen höchste Wirkungsgrade und kompakte Lösungen bei geringen Lebenszykluskosten für alle Niederspannungs- (0,29 - 5 MVA) und Hochspannungsapplikationen (1 - 25 MVA) – bei maximaler Qualität und Robustheit selbst unter extremen Bedingungen.

SIGENTICS HV Serie Diesel Genset

Ausführungsbeispiel in  Hochspannung

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6


    Höchste Qualität und Robustheit

    Die dieselgetriebene Reihe von Synchrongeneratoren mit Stahlgehäuse und MICALASTIC®-Isolation in Wasser- oder Luftkühlung bietet eine Produktlebensdauer von mehr als 30 Jahren. Die Generatorenreihe mit ihrer robusten Konstruktion arbeitet selbst unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig und erfordert durch ihre hohe Qualität nur wenig Wartung. Das Resultat höchster Anlagen- und Systemverfügbarkeit sind Einsparungen an Kosten und Zeit sowie kurze Ausfallzeiten. Die Wellenschwingungswerte sind durch das steife modulare Gehäuse gering.


    Hoher Wirkungsgrad

    Die Generatorenreihe erzielt durch Verwendung von verlustarmem Material und dem effizienten Zusammenspiel aller mechanischen und elektrischen Prozesse einen herausragenden Wirkungsgrad von bis zu 98 % mit dem Ergebnis maximaler Energieausbeute und ökologischer Nachhaltigkeit. Im Zusammenhang mit dem daraus resultierenden, geringeren Treibstoffverbrauch werden Kosten gespart und die Amortisationszeit verkürzt.


    Breite Abdeckung internationaler Normen und Zertifikate

    Die Erfüllung branchenspezifischer Richtlinien und die Zertifikate für Schiffsanwendungen werden mit internationalen Normen abgesichert – z. B. IEC 60034, DNV-GL, ABS, BV, LRS, CSS, RINA, RMRS.


    Modulare Konfiguration

    Bezüglich der elektrischen Parameter ist das Design der Generatorenreihe flexibel und erlaubt maßgeschneiderte Lösungen für alle Anwendungen im Onshore- und Offshore-Einsatz. Kompakte Konstruktionsanpassungen sind möglich und können (mit 3-D-Simulationen) präzise konfiguriert werden – das Ergebnis: ein kundenfreundliches Schnittstellenkonzept. Innovative kundenspezifische Ausführungen sind möglich und führen zu einfacher Integration und Flexibilität der elektrischen Parameter.


    Globales Service-Netz

    Im Notfall kann über das weltweite Service-Netz mit einer, rund um die Uhr erreichbaren Hotline und Präsenz in 190 Ländern schnell und flexibel reagiert werden. Basierend auf Erfahrung und Wissen aus mehr als 150 Jahren auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Energieerzeugung sind wir ein stabiler und zuverlässiger Partner an ihrer Seite. Darüber hinaus ist die SIGENTICS Serie Diesel Gensets sehr servicefreundlich, z. B. ist die Gleichrichterbrücke leicht zugänglich.


    Ihre Vorteile auf einen Blick

    • Höchste Verfügbarkeit
      Hohe Qualität und Robustheit selbst unter extremen Bedingungen

    • Amortisation
      Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98 % für maximale Energieausbeute und ökologische Nachhaltigkeit

    • Flexibilität
      Modulare Konfiguration mit Flexibilität bezüglich der elektrischen Parameter

    • Erfüllung aller Normen
      Breite Abdeckung internationaler Normen und Zertifikate

    • Ihr vertrauenswürdiger Partner – immer zur Stelle
      Als Ihr Partner vor Ort sind wir mit unserem globalen Service-Netz, mit Fertigungsstätten und Zweigniederlassungen immer in Ihrer Nähe. Dank unserer Nähe zu Ihnen ziehen Sie Nutzen aus erheblich kürzeren Lieferzeiten, was bedeutet, dass Sie Ihre Produktion schneller aufnehmen können.

    Die SIGENTICS Serie Diesel Genset im Detail

    Technische Beschreibung

    Die Synchrongeneratoren SIGENTICS Serie Diesel Genset sind selbsterregte, bürstenlose Schenkelpolmaschinen oder Vollpolmaschinen mit geschweißtem Gehäuse. Sie bestehen aus Hauptmaschine, Erregermaschine und statischer Erregereinrichtung mit einem automatischen Spannungsregler. Der Erregerläufer ist zusammen mit dem rotierenden Gleichrichter direkt auf die Generatorwelle montiert. Durch den Einsatz von verlustarmem Material und dem effizienten Zusammenspiel aller mechanischen und elektrischen Prozesse im Generator werden sehr hohe Wirkungsgradwerte erreicht.

    Durch das steife modulare Gehäuse werden sehr geringe Wellenschwingungswerte erzielt. Mehrere gut zugängliche Servicefenster sowie die am Non-Drive-End herausgeführte Gleichrichterbrücke erleichtern die Wartung selbst unter eingeschränkten Platzbedingungen.


    Technische Daten

    Kurze Übersicht

    Maschinentyp

    Synchrongenerator mit Schenkelpol- oder Vollpolläufer

    Achshöhen

    400 mm - 1120 mm

    Leistungsbereich

    500 kVA - 20 MVA

    Drehzahl

    1.500 min–1 - 1.800 m–1

    Frequenz

    50 Hz / 60 Hz

    Spannung

    380 V - 15 kV

    Wirkungsgrad

    bis 98 %

    Wärmeklasse

    155(F), 180(H)

    Kühlart

    IC 01, IC 31, IC 81 W

    Bauform

    IP23, IP44, IP54, IP55

    Schutzart

    Horizontale Fußbefestigung, angeflanschtes Lagerschild oder Wellenende

    Normen

    IEC60034, Schiffszertifikate (DNV-GL, ABS, BV, LRS, CSS, RINA, RMRS, …)



    Anwendungen

    Von unseren Generatoren für Diesel-Gensets sind gegenwärtig eine große Flotte in Onshore-, Schiffs- und Offshore-Anwendungen im Einsatz. Aufgrund dieser großen Erfahrung können wir Ihnen Generatoren mit einzigartiger und herausragender Performance liefern.


    Energieerzeugung

    Energieerzeugung

    Schiffbau

    Schiffbau

    Öl und Gas

    Öl und Gas


    Dezentrale Erzeugung geringerer Energiemengen durch Niederspannungskraftwerke für die Notstromversorgung (z. B. für Flughäfen und Krankenhäuser)

    Auch einsetzbar für Hochspannungsanwendungen (Gensets in Zügen) und Inselkraftwerke

    Geringer Schadstoffausstoß für dieselelektrische Schiffe durch BlueDrive PlusC (innovative Antriebstechnik für Hybridschiffe) resultiert in erheblicher Kosteneinsparung und hoher ökologischer Nachhaltigkeit

    Maßgeschneiderte Konfigurationen für kompakte Integration möglich

    Robuste Dieselgeneratoren arbeiten selbst unter extremen Bedingungen mit hohen Schutzarten auf Ölbohrplattformen

    Sicherstellung von Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit für alle Arten von Offshore-Energieerzeugung


    Neuigkeiten und Veranstaltungen

    POWER-GEN Europe 2016

    Banner POWER-GEN Europe