SIGENTICS Industriegeneratoren

Bessere Wirkungsgrade – mehr Zuverlässigkeit – kürzere Projektlaufzeiten

SIGENTICS Industriegeneratoren sind die optimale Lösung für jede Anwendung und jeden Standort. Das Angebotsspektrum umfasst Hoch- und Niederspannungsgeneratoren für Dieselaggregate, kleine Wasserkraftwerke und Turbinenanwendungen. Ob die Aufstellung in geschlossenen Schalträumen oder im Freien erfolgt, ob tropische Hitze, arktische Kälte, extreme Feuchte oder salzhaltige Seeluft den Aufstellort kennzeichnen: Unsere robusten Hochspannungsgeneratoren erzielen immer den maximalen Energieertrag – zuverlässig und ohne Unterbrechung.

Industriegeneratoren von Siemens decken ein lückenloses Leistungsspektrum von 0,3 bis 70 MVA ab. Mit ihren hohen Wirkungsgraden – sie liegen oft über 98% – erzielen unsere robusten Industriegeneratoren immer höchste Energieerträge, verlässlich und ohne Unterbrechung. Auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Materialien, effizienter Erregung und optimierter Kühlsysteme lässt sich der zuverlässige Betrieb direkt in hohe Erlöse umsetzen. Zugleich steht unser Generatordesign für ausgesprochen niedrigen Inspektions- und Wartungsaufwand.

Und nicht zuletzt: Das zeitsparende Konzept, von der Planung bis zur Anlagenintegration, sorgt dafür, dass effiziente Energieproduktion schnell beginnen kann und sich somit der maximale Energieertrag eher auszahlt.


SIGENTICS Serie Diesel Genset

SIGENTICS Serie Diesel Genset

Hoch effiziente und zuverlässige Diesel-Gensets für Hoch- und Niederspannungsanwendungen

Diese Serie bietet für Diesel-Generatorsysteme höchste Wirkungsgrade und kompakte Lösungen bei geringen Lebenszykluskosten für alle Niederspannungs- (0,29 - 5 MVA) und Hochspannungsapplikationen (1 - 25 MVA) – bei maximaler Qualität und Robustheit selbst unter extremen Bedingungen.

  • Technologie: Synchrongeneratoren in Hoch- und Niederspannung

  • Leistungsspektrum: 0,29 - 25 MVA

  • Rotordesign: Vollpol- oder Schenkelpolläufer

  • Polzahl: 4 - 14 Pole

  • Gehäuse: Stahl

  • Drehzahl: 500 - 1800 min-1

  • Kühlart: Wasser/Luftkühlung

  • Schutzart: IP23, IP44, IP54, IP55

  • Wirkungsgrad: Bis zu 98%


SIGENTICS Serie Small Hydro

SIGENTICS Serie Small Hydro

Lange Produktlebensdauer und geringe Lebenszykluskosten durch höchste Qualitätsstandards

Diese Serie für kleine Wasserkraftwerke (bis 20 MVA) bietet höchste Effizienz, Nachhaltigkeit, Robustheit und lange Produktlebensdauer bei geringem Wartungsbedarf. Sie überzeugt durch sehr flexibles Design mit unterschiedlichen Kühlarten und kann innerhalb von Sekunden auf Lastwechsel reagieren.

  • Technologie: Synchrongeneratoren in Hoch- und Niederspannung

  • Leistungsspektrum: 0,5 - 25 MVA

  • Rotordesign: Vollpol- oder Schenkelpolläufer

  • Polzahl: 4 - 14 Pole

  • Gehäuse: Stahl

  • Drehzahl: 500 - 1800 min-1

  • Kühlart: Wasser/Luftkühlung

  • Schutzart: IP23, IP44, IP54, IP55

  • Wirkungsgrad: Bis zu 98%



SIGENTICS HV Serie Turbine Driven

SIGENTICS HV Serie Turbine Driven

Höchst effiziente, zuverlässige und flexible Turbinengeneratoren

Diese Serie für turbinengetriebene Generatoranwendungen bis 25 MVA sorgt für hohe Wirkungsgrade und daraus folgend hohe Energieausbeute kombiniert mit geringen Lebenszykluskosten und insgesamt herausragender Performance. Die modulare Ausführung erlaubt den Einsatz sowohl in Dampf- als auch Gasturbinenanwendungen.

  • Technologie: Synchrongeneratoren in Hochspannung

  • Leistungsspektrum: 4 - 25 MVA

  • Rotordesign: Vollpolläufer

  • Polzahl: 4 Pole

  • Gehäuse: Stahl

  • Drehzahl: 1500 - 1800 min-1

  • Kühlart: Wasser/Luftkühlung

  • Schutzart: IP23, IP44, IP54, IP55

  • Wirkungsgrad: Bis zu 98,3%


SIGENTICS HV Serie S-modyn

SIGENTICS HV Serie S-modyn

Maximale Effizienz – minimale Stillstandzeiten

Diese Serie bietet eine umfassende Generatorlösung für alle Turbinenapplikationen im Leistungsbereich von 25 MVA bis 70 MVA. Die vierpoligen Synchrongeneratoren können mithilfe vordefinierter Optionen entsprechend den Kundenanforderungen konfiguriert werden – Onshore- und Offshorebetrieb, Inselbetrieb und Netzbetrieb.

  • Technologie: Synchrongeneratoren in Hochspannung

  • Leistungsspektrum: 25 - 70 MVA

  • Rotordesign: Schenkelpolläufer – massives Design

  • Polzahl: 4 Pole

  • Gehäuse: Stahl

  • Drehzahl: 1500 / 1800 min-1

  • Kühlart: Wasser/Luftkühlung

  • Schutzart: IP44, IP54, IP55

  • Wirkungsgrad: Bis zu 98,4%