Related
Info
close
Voll integrierte Antriebstechnik aus einer Hand

Voll integrierte Antriebstechnik aus einer Hand

Siemens läutet die nächste Innovationsrunde in der Antriebstechnik ein: die perfekte Integration aller Komponenten auf drei Integrationsebenen. Genau dafür stehen die Integrated Drive Systems von Siemens. Voll integriert auf der Antriebsebene mit allen Frequenzumrichtern, Motoren, Kupplungen und Getrieben aus einer Hand, auf der Kommunikations- und Informationsebene mit Totally Integrated Automation und mit einer Perspektive, die den gesamten Lebenszyklus umfasst.


Eine neue Sicht auf Antriebstechnik

Schneller am Markt, schneller in der Gewinnzone

Siemens Integrated Drive Systems machen einfache Antriebskomponenten zu echten Systemen. Damit werden einfache Investitionsgüter zu wichtigen Erfolgsfaktoren. Antriebstechnik auf der Basis von Integrated Drive Systems sichert maximale Produktivität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit in jedem Automatisierungsumfeld und während des gesamten Lebenszyklus – ganz auf individuelle Anforderungen zugeschnitten oder als Standardsystem, für alle Drehmomentbereiche, Leistungsklassen und Spannungsspezifikationen. Dank des einzigartigen Konzepts der dreifachen Integration schafft auf Integrated Drive Systems basierte Antriebstechnik von Siemens echten Mehrwert.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?