Conexión totalmente modular

 

Conexión totalmente modular

Para sus requisitos individuales, Siemens ha desarrollado un sofisticado sistema modular: una conexión totalmente modular para los módulos de E/S de SIMATIC S7-300 y S7-400. Con ella, los módulos conectores frontales, los cables de conexión y los módulos de conexión se pueden combinar según se desee.

La conexión totalmente modular reduce las tareas de conexión y evita los posibles errores de polaridad inversa en los conectores frontales y en las regletas de bornes en las conexiones individuales. Además, los módulos de conexión con adaptación de señal eliminan costos adicionales ya que se omite por completo la conexión de componentes suplementarios, por ejemplo, para relés de acoplamiento individual. Un diagrama de conexión uniforme y prolijo reduce los tiempos de prueba y, en caso de error, facilita la resolución de problemas. Al utilizar componentes estándar, la configuración también es más rápida y sencilla. El costo levemente más elevado de los materiales se compensa con el ahorro de tiempo.

Ventajas

  • Conexión rápida y rentable

  • Reducción de errores de conexión y tiempo de prueba

  • Conexión prolija en el armario eléctrico

  • Tensión de mando con señales digitales y analógicas de conexión flexible en el módulo conector frontal o en el módulo de conexión

  • Control de cargas de 24 V hasta 4 A, y factible hasta 500 Hz

  • En caso de fallas, reemplazo rápido y fácil de cada componente individual gracias al diseño modular del sistema

  • Variedad de cables redondos pre-montados o cables planos recubiertos