Conexión flexible

 

Conexión flexible

La conexión flexible para SIMATIC S7-300 y S7-400 está compuesta de un prolijo haz de cables individuales que ya está conectado al conector frontal. Con un cable de sección transversal de 0,5 mm², también se pueden transportar corrientes más elevadas.

Los cables individuales se pueden enrrutar a cualquier elemento del armario eléctrico de forma rápida, simple y flexible. Como cada cable está claramente identificado, con su número correspondiente impreso en el punto de conexión del módulo, no hay lugar a confusiones. El orden y la prolijidad prevalecen en el armario eléctrico.

Ventajas

  • Los cables individuales se pueden enrrutar directamente a cada elemento del armario eléctrico

  • Menos tareas de conexión gracias al enchufe directo de cables pre-montados en el módulo de E/S

  • Se puede transmitir corrientes más elevadas con secciones transversales más grandes, menor caída de tensión

  • Fácil conexión: el número impreso en los cables corresponde al punto de conexión en el conector frontal

  • Conexiones más prolijas en el armario eléctrico gracias a los haces de cables individuales

  • Conector frontal disponible con conexión por tornillo y a presión

  • Algunas versiones de conexión por tornillo están disponibles con cables individuales con certificación UL/CSA