|
|
 |
 |
 |
 |
| |
| SIBAGCIS
- Ladestation |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Die Ladestation besteht aus einem oberen Förderband, auf dem die
Gepäckstücke zum Laden transportiert werden, und einem unteren
Behälterförderer zum Transportieren der leeren Behälter zum
Ladepunkt. Beide Förderbänder werden so synchronisiert, dass
jeder Behälter ein Gepäckstück aufnehmen kann. Mit einem
Behältercode (einem eindeutigen Gepäckcode, der auf den Behälter
geschrieben ist) wird der Lauf des Behälters auf dem
Gepäckfördersystem gesteuert.
|
| SIBAGCIS
- Geradförderer |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Geradförderer sind die Hauptförderlinien für den Transport von
leeren oder belegten Behältern auf dem Gepäckfördersystem. Die
Förderlinie besteht aus einem oder mehreren Geradförderern, die
Weichen, Kurven und andere Elemente des Behälterfördersystems
miteinander verbinden.
Diese Förderer umfassen eine Antriebsstation mit aufsteckbarem
Getriebemotor, einer oder mehreren Zwischenschienen und einer
Spannstation.
|
| SIBAGCIS
- Zufuhrförderer |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Zufuhrförderer (oder diskontinuierliche Förderer) sind
Geradförderer mit hoher Pulsfrequenz und kurzen Beschleunigungs-
und Verzögerungswegen. Sie verfügen immer über ein Tragband mit
hoher Reibung gegenüber dem Behälter. Standardzufuhrförderer
sind 1600 mm lang.
|
| SIBAGCIS
- Schrägförderer |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Schrägförderer sind erforderlich, um Höhenunterschiede zu
überwinden. Es wird zwischen ansteigenden und abfallenden
Förderern unterschieden. Abhängig von Höhenunterschied werden
Schrägförderer mit einer Steigung von 8° oder 19° verwendet. Das
System verfügt über flexible mittlere Führungsschienen. Im
unteren Bogen wird ein Zahnriemen mit einem erhöhten Profil zum
Absorbieren von Stößen verwendet.
|
| SIBAGCIS
- Kurven |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Standardkurven sind für unterschiedliche Winkel und
Geschwindigkeiten verfügbar. Normalkurven verfügen am
Außenradius über Walzen. Für Start- und Stoppfunktionen (Zufuhr)
werden Kurven sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite
angetrieben.
Die schwarze Gummibeschichtung auf den Außenwalzen erhöht die
Kontaktreibung mit dem Behälter. Die Walzen am Innenradius
können sich frei drehen.
|
SIBAGCIS
Zusammenführung / Ausschleusung |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
andere oder führen zwei Linien zu einer zusammen. Es werden
Ausschleus- und Zusammenführungsweichen verwendet. Der
Unterschied hängt von der Konfiguration der Mittelkomponente mit
dem beweglichen Blatt ab. Eine Richtungsänderung wird
eingeleitet, wenn das Blatt in der Weiche horizontal gedreht
wird, um die Leitwalze des Behälters oder, genauer gesagt, den
verlängerten Führungszapfen der Vorderwalze abzulenken. |
| SIBAGCIS
- Kompaktkipper |
|
|
 |
|
Produktbeschreibung
Kipper neigen die Behälter zu einer Seite und entladen das
Gepäck auf eine Rutsche. In diesem Prozess wird der Behälter von
einem Kippförderer gehalten. Solange sich der Kompaktkipper in
horizontaler Position befindet, nimmt er die vom Zufuhrförderer
eingehenden Behälter auf dem Kippförderer an, der dann über die
Längsachse gekippt wird. Durch den Kippvorgang, der nach beiden
Seiten durchgeführt werden kann, wird das Gepäckstück aus dem
Behälter auf die Rutsche entladen.
|
|
|
 |
 |
 |
|
|