SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime SW

Maggiore trasparenza per la produzione

Descrizione

La funzionalità runtime dipende dalle funzionalità del pannello operatore impiegato, come ad esempio la capacità di memoria disponibile o il numero di tasti funzione, e può essere ampliata tramite opzioni. Alcune opzioni sono disponibili solo per i Panel di una determinata classe, altre sono già integrate.

Tutte le funzioni HMI onboard 
Le funzioni HMI per applicazioni industriali fanno parte della dotazione base del sistema:

  • Visualizzazione grafica dello svolgimento e degli stati del processo, con grafica dinamizzabile, bargraph e strumenti indicatori

  • Comando della macchina o dell'impianto tramite un'interfaccia utente personalizzabile, ad es. con pulsanti, interruttori e cursori

  • Segnalazione e tacitazione di eventi

  • Archiviazione di valori di processo e segnalazioni

  • Reportistica dei dati di processo attuali e dei dati d'archivio acquisiti

  • Gestione degli utenti e dei relativi diritti di accesso


Scalabilità omogenea
Il Runtime Software è già implementato nelle apparecchiatureSIMATIC HMI e, in funzione della configurazione hardwaredell'apparecchiatura, consente funzionalità HMI e strutture diinsieme diverse. Per piattaforme PC sono disponibili SIMATIC WinCC Runtime Advanced e SIMATIC WinCC Runtime Professional come prodotti autonomi.

  • SIMATIC WinCC Runtime Advanced 
    con 128, 512, 2K, o 4K Power Tag1) copre le soluzioni HMI basate su PC per sistemi monostazione in vicinanza delle macchine

  • SIMATIC WinCC Runtime Professional 
    con 128, 512, 2K, 4K , 8K, nonchè 64K PowerTag1) è il sistema di visualizzazione di processo o SCADA per il monitoraggio e il comando di processi, sequenze di lavorazione, macchine e impianti in tutti i settori

Per far fronte ad esigenze crescenti, l'applicazione HMI deve poter essere ampliata in qualsiasi momento, senza però creare incompatibilità tecnologiche o richiedere progettazioni completamente nuove. La sicurezza dell'investimento ha pertanto la priorità assoluta. WinCC risponde proprio a questa esigenza di scalabilità omogenea, dalla più piccola soluzione monostazione fino alla soluzione client/server con Microsoft SQLServer per l'archiviazione di dati centralizzata e con stazioni operatore via Web. Il sistema base runtime è scalabile anche con le varie opzioni, vedi ad es. stazioni operatore distribuite in vicinanza delle macchine con WinCC Sm@rtServer, o Client/ Server e architetture di Web-Client estese all'intero sito produttivo con le opzioni per WinCC Runtime Professional.

Powerpacks
I Powerpack offrono la possibilità di adattare alle esigenze crescenti del progetto, sia il software di engineering sia i pacchetti runtime. I Powerpack per WinCC Runtime Advanced o WinCC Runtime Professional consentono di aumentare il numero dei PowerTag utilizzabili1) del software runtime.

1) Come PowerTag si definiscono esclusivamente le variabili di processo che, tramite un canale di comunicazione WinCC, dispongono di un collegamento di processo con il controllore o altre sorgenti di dati. Da una variabile di processo sono derivabili fino a 32 segnalazioni e fino a 256 allarmi analogici liberamente definibili. Sono inoltre disponibili gratuitamente variabili interne senza collegamento con il processo come prestazione di sistema addizionale.